Transmisor de vibración
VTV12A
VIBRATION TRANSMITTER
Transmisor de vibración
VTV12A
VIBRATION TRANSMITTER
- Supervisión fiable y permanente de la vibración total según la norma DIN ISO 10816
- Técnica de dos hilos
- Precisa salida analógica linealizada
- Amplio rango operativo de temperatura y elevado grado de protección
- Para aplicaciones en zonas potencialmente explosivas
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Rango de medición de vibraciones [mm/s] | 0...25; (RMS) |
---|---|
Rango de frecuencia [Hz] | 10...1000 |
Campo de aplicación
Aplicación | transmisor de vibración según ISO 10816 |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 9,6...32 DC |
---|---|
Clase de protección | III |
Tipo de sensor | sistema microelectromecánico (MEMS) |
Entradas/salidas
Número total de entradas y salidas | 1 |
---|
Salidas
Salida analógica de corriente [mA] | 4...20 |
---|---|
Carga máx. [Ω] | < (Ub - 9,6 V) x 50; Ub = 24 V: 720 |
Rango de configuración / medición
Rango de medición de vibraciones [mm/s] | 0...25; (RMS) |
---|---|
Rango de frecuencia [Hz] | 10...1000 |
Número de ejes de medición | 1 |
Precisión / variaciones
Error de medición [% del valor final] | < ± 3 |
---|---|
Repetibilidad | < 0,5; (% del valor final) |
Desvío de la linealidad | 0,25 % |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|---|
Grado de protección | IP 67; (en caso de utilización fuera de la zona explosiva: IP 69K) |
Homologaciones / pruebas
Marcado ATEX |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
CEM |
|
||||
Resistencia a choques |
|
||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||
MTTF [años] | 868 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 139 |
---|---|
Tipo de montaje | tornillo prisionero |
Materiales | inox (1.4404 / 316L) |
Par de apriete [Nm] | 8 |
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conector: 1 x M12 |