• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Bildverarbeitung / Identifikation
  3. Vision-Systeme 
  4. Vision-Systeme 
  5. O3R222

3D-Kamera

O3R222

O3RIOOKG/2D3D/ZN/O/S/60

3D-Kamera

O3R222

O3RIOOKG/2D3D/ZN/O/S/60

Zusätzliche Software, Firmware und Dokumentation ist auf ifm3d.com erhältlich.

  • ce
  • ukca
Produktmerkmale
Bildauflösung [px] 1280 x 800
Bildauflösung 3D [px] 224 x 172
Öffnungswinkel [°] 128 x 80
Öffnungswinkel 3D [°] 60 x 45
Bildwiederholfrequenz [Hz] 20
Bildwiederholfrequenz 3D [Hz] 20
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 19,2...28,8 DC
Max. Stromaufnahme [mA] 800
Leistungsaufnahme [W] 8,6; ((FPS x 0,32) + 2,2; FPS = Framerate Head)
Bildsensor PMD 3D ToF-Chip / 2D Chip
Interne Beleuchtung ja; (Infrarot: 940 nm unsichtbare Strahlung)
Erfassungsbereich
Bildauflösung [px] 1280 x 800
Bildauflösung 3D [px] 224 x 172
Öffnungswinkel [°] 128 x 80
Öffnungswinkel 3D [°] 60 x 45
Bildwiederholfrequenz [Hz] 20
Bildwiederholfrequenz 3D [Hz] 20
Schnittstellen
Übertragungsstandard FPD-Link
Steckertyp HFM (Mini-Fakra)
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -10...40
Lagertemperatur [°C] -40...85
Schutzart IP 54
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN IEC 61000-6-4 Störemission / Wohn-, Geschäfts-, Gewerbebereiche und Kleinbetriebe
EN IEC 61000-6-2 Störfestigkeit / industrielle Umgebung
Schockfestigkeit
EN 60068-2-27 50 g / (11 ms) nicht wiederholend
EN 60068-2-27 40 g / (6 ms) wiederholend
Vibrationsfestigkeit
EN 60068-2-6 2 g / (10...150 Hz)
EN 60068-2-64 2,3 g RMS / (10...500 Hz)
Laserschutzklasse 1
Laserschutzhinweis
Achtung: unsichtbare Laserstrahlung
Laserklasse: 1
IEC 60825-1:2014
Complies with 21 CFR 1040.10 except for conformance with IEC 60825-1 Ed. 3, as described in Laser Notice No. 56, dated May 8, 2019.
Elektrische Sicherheit
EN 61010-2-201 elektrische Versorgung nur über PELV-Stromkreise
Mechanische Daten
Gewicht [g] 187,9
Abmessungen [mm] 90 x 31 x 26
Werkstoffe Gehäuse: Zinkdruckguss beschichtet; Abdeckung: PMMA; Fenster: Glas / PMMA; Gehäuserückseite: Aluminium beschichtet
Anzugsdrehmoment [Nm] < 0,8
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss - 2D/3D-Kamera
Steckverbindung: 1 x Dual-HFM (AMK142-1M4Z5-A)
Weitere Daten
Bildfeldgröße
Messbereich / Abstand [m] Länge [m] Breite [m]
1,00 1,15 0,80
2,00 2,30 1,65
3,00 3,45 2,50
4,00 4,60 3,30
5,00 5,80 4,15
6,00 6,95 4,95
7,00 8,10 5,80
Reproduzierbarkeit der Abstandsmessung eines Einzelpixels
Messbereich / Abstand [m] Reproduzierbarkeit der Abstandsmesswerte auf grauen Objekten (18 % Reflektivität) [mm] Genauigkeit [mm]
typischer Wert typischer Wert
0...1 ± 5 ± 9
1...2 ± 6 ± 10
2...3 ± 9 ± 12
3...4 ± 13 ± 13
4...5 ± 19 ± 15
5...6 ± 27 ± 16
6...7 ± 36 ± 18
Objekt in Bildmitte
Umgebungstemperatur 20° C
gemessen bei einer Reflektivität von 18 bis 90 %
Die Reproduzierbarkeit kann mit Filterfunktionen optimiert werden
Temperaturdrift
Temperaturbereich -10...40 °C
Temperaturdrift [mm/K] 0,1