• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen

Konverter-Plugs mit verschiedenen Funktionen

Außen klein, innen ganz groß

Diese handlichen Sensor-Signalkonverter sind nur wenige Zentimeter groß, aber ihre Funktionalität ist riesig. Sie sind die perfekte Ergänzung für bestehende Sensoren, sei es beim Nachrüsten von Maschinen oder einfach, wenn spezielle Funktionen gefragt sind, die der Sensor allein nicht bietet.
Dank ihrer kompakten Bauweise und hohen Schutzart können die Konverter direkt am Sensor oder im Feld montiert werden.

Varianten für den Hygienebereich

Sogar für den Hygienebereich sind spezielle Varianten erhältlich. Deren Gehäusematerial ist beständig gegenüber aggressiven Reinigungsmitteln und es besitzt die Schutzart IP69K. Das glatte und totraumfreie Gehäuse bietet Ablagerungen keine Chance. Auf Drehtaster zur Einstellung wird verzichtet, aber sie können, wie auch die Varianten für den allgemeinen industriellen Einsatz, einfach per IO-Link parametriert werden. Natürlich besitzen sie das ECOLAB-Zertifikat für geprüfte Materialbeständigkeit.

IO-Link Konverter und Displays

Für viele Applikationen hat ifm ein umfangreiches Portfolio an IO-Link Konvertern. Damit lassen sich beispielsweise Standardsignale schnell und einfach in IO-Link Signale wandeln und in der Steuerung oder der IT-Welt mit vielen Vorteilen nutzen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Steuersignalen bietet IO-Link unter anderem mehr Informationen, eine höhere Diagnosemöglichkeit und vermeidet EMV-Probleme.

Die Produkte