• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen

Optischer Sensor misst Abstände im μm-Bereich

Hochpräzise Objekterfassung

Durch seine hohe Auflösung erfasst der OMH im Standard-Modus Kleinstobjekte mit einer Genauigkeit im Mikrometerbereich. Selbst die exakte Anordnung und Platzierung filigraner Bauteile, wie sie beispielsweise in der Batteriezellenproduktion vorkommen, lassen sich mit dem OMH dank seiner hohen Präzision zuverlässig erfassen.

Zusätzlicher Speed- und Power-Modus

Im Speed-Modus behält der Sensor trotz hoher Geschwindigkeiten auf Förderbändern, dank seiner beeindruckenden Messfrequenz von 1200 Hz, stets den Überblick.

Selbst bei herausfordernden Bedingungen, wie sie etwa bei der Bestückung von PCB-Boards auftreten können, gewährleistet der Power-Modus des OMH eine mikrometergenau Präzision. Dies ist eine herausragende Eigenschaft, da herkömmliche Abstandssensoren oft Schwierigkeiten haben, solche Objekte aufgrund ihrer Beschaffenheit zuverlässig zu erfassen.

Bereit für vielfältige Herausforderung

Durch seine kompakte und robuste Bauform sowie dem Analogausgang überzeugt der OMH mit seiner Präzision auch in Retrofitanwendungen. IO-Link ermöglicht zudem die einfache Parametrierung und Datennutzung in der Vollautomatisierung.