Bouchon
E70452
Edge-Gateway/USB case
Bouchon
E70452
Edge-Gateway/USB case
Application
Version | pour câbles de raccordement USB EC2099 |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...70 |
---|
Données mécaniques
Poids [g] | 42,6 |
---|---|
Dimensions [mm] | 94 x 13,5 x 13,5 |
Désignation du filetage | M22 x 1 |
Diamètre extérieur [mm] | 37 |
Matières | POM; FKM |
Couple de serrage [Nm] | 0,8 |
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|