• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société

Ils montrent la voie : signalisation pour vannes à boisseau sphérique

  • Type et position de vanne à boisseau sphérique directement visibles
  • Visualisation directe grâce à un indicateur de position configurable en T, L et Y
  • Cames basiques ou configur- ables librement pour couvrir tous les types de vannes ¼ de tour
  • Utilisation universelle sur des actionneurs selon VDI/VDE 3845

Détection de position flexible

Les cames sont montées sur des vannes à boisseau sphérique pour permettre l’indication de la position. Les cames porte-drapeaux orientables permettent l’utilisation dans les applications standards et aussi de réaliser des signalisations spécifiques de positions.

Flux de la vanne à boisseau sphérique en un coup d’oeil

La particularité de ces cames porte-drapeaux est l’indicateur de position réglable sur le dessus. Il peut être adapté de manière flexible aux configurations en L, T et Y. De cette façon, le flux de la vanne à boisseau sphérique est clairement et directement visualisé dans l’installation.

Cames porte-drapeaux