You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
Service hotline +32 2 481 0220

Frontbondige miniatuurdruksensor met G1/4-procesaansluiting

  • Compacte bouwvorm (SW 19)
  • Hoge meetnauwkeurigheid < ±0,5%
  • Precieze herhalingsnauwkeurigheid < ±0,05 %
  • Voordelig en robuust door gelaste RVS-behuizing

Klein en frontbondig

De nieuwe miniatuurdruksensoren van de serie PL54 beschikken over een rechtstreeks aan de sensor vastgelaste, frontbondige druktransmitter met G1/4-schroefdraad. De meetcel biedt een hoge nauwkeurigheid in een uiterst compacte behuizing met een sleutelwijdte van slechts 19 mm. Bovendien worden de sensoren gekenmerkt door een bijzonder betaalbare prijs-kwaliteitverhouding.

Toepassingsgebieden

De PL54-sensoren worden speciaal toegepast voor de drukmeting in applicaties, waarin de frontbondige eigenschap noodzakelijk is. Dat is gewoonlijk het geval bij kleefstoffen, lijm, afdichtingsmassa, schuimen en andere taaie media die in dode ruimtes zou uitharden. De frontbondige procesaansluiting verhindert het verstoppen van de procesaansluitingen ook bij sterk verontreinigde media.

Toebehoren