You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
Service hotline +32 2 481 0220

KHS IO-Link-technologie voor machines in levensmiddel- en drankverpakkingslijnen

Verpakkingsindustrie
Machinebouw
Video

Onze klant gebruikt IO-Link om standaard sensordata te verzamelen. Voor zijn gedecentraliseerde systeem zal hij ook slimmere sensoren in zijn machines toepassen. Voor de productie aan de lopende band was KHS op zoek naar een component waarmee een ventielknooppunt volledig vooraf gemonteerd kon worden.

KHS koos voor modules van ifm, die ideale mogelijkheden bieden om de instrumenten die op de bewerkingsmodule geïnstalleerd zijn, te bekabelen en beschikbaar te maken voor de PLC. Het ifm-portfolio met oplossingen is essentieel omdat kwaliteit cruciaal is voor KHS. Tenslotte wil KHS zijn klanten immers hoogwaardige machines leveren die de noodzakelijke taken kunnen uitvoeren. KHS verwacht daarom van zijn leveranciers dat ze voldoen aan de relevante kwaliteitsnormen en dienovereenkomstig leveren.

Onze klant

KHS is een internationale leverancier van verpakkingsinstallaties voor de drankenindustrie. KHS rust zijn verpakkingslijn uit met IO-Link-technologie, aansluittechniek en instrumenten van ifm.

Onze klant

KHS is een internationale leverancier van verpakkingsinstallaties voor de drankenindustrie. KHS rust zijn verpakkingslijn uit met IO-Link-technologie, aansluittechniek en instrumenten van ifm.

De nieuwste succesverhalen

Inspirerende applicatieberichten, case studies en videoberichten uit allerlei industrieën die tonen hoe onze klanten met oplossingen van ifm succesvol kosten besparen. Tegelijkertijd is de efficiëntie en de hoeveelheid aan mogelijkheden van machines te verhogen.