конвертор 0 ... 10 V - IO-Link
DP3222
CONV 2x0-10V/IO-LINK/IP69K
конвертор 0 ... 10 V - IO-Link
DP3222
CONV 2x0-10V/IO-LINK/IP69K
- компактен дизайн с висока степен на защита за използване във влажна среда
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой аналогови входове: 2 |
---|---|
Интерфейс за комуникация | IO-Link |
Приложение
Приложение | преобразувател от аналогови сигнали за напрежение към IO-Link; за свързване на аналогови сензори към система IO-Link; за използване във влажна среда; употреба на закрито |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...30 DC; ((in wet environments: 18...28 V) съгл. SELV/PELV) |
---|---|
Номинално напрежение DC [V] | 24 |
Консумация на ток [mA] | 300 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой аналогови входове: 2 |
---|
Входове
Макс. общ токов рейтинг на входовете [mA] | 200 |
---|---|
Брой аналогови входове | 2 |
Аналогов вход (напрежение) [V] | 0...10 |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Тип трансфер | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link ревизия | 1.1 | ||||
SDCI стандарт | IEC 61131-9 | ||||
Профили | Smart Sensor 0x4000: Identification and Diagnosis 0x8001: Switching Signal Channel 0x8006: Adjustable Switching Signal Channel | ||||
SIO режим | не | ||||
Тип на порта на необходимия управляващ модул | A/B | ||||
Данни за процеса, аналогови | 2 | ||||
Поддържаните устройства |
|
Мин. време на цикъл от процеса [ms] | 4,3 |
---|
Мин. време на цикъл от процеса [ms] | 4,6 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 | |||
---|---|---|---|---|
Забележка за температурата на околната среда |
|
|||
Температура на съхранение [°C] | -25...70 | |||
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 90; (линейно намалява до 50% (40 ° C) без кондензация) | |||
Макс. височина над морското равнище [m] | 4000 | |||
Защита | IP 67; IP 69K | |||
Степен на замърсяване | 2 |
Тестове / одобрения
MTTF [Години] | 504 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 78,6 |
---|---|
Тегло (без аксесоари и опаковки) [g] | 27 |
Размери [mm] | 63 x 30 x 24,5 |
Материал | корпус: PA |
Материал на гайката | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Уплътнителен материал | FKM |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване - Конектор
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Заключване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); уплътнение: FKM |
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Заключване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |