IO-Link-Interface
ZZ1060
SET AL1060 IO-Link Master USB
IO-Link-Interface
ZZ1060
SET AL1060 IO-Link Master USB
- Für die einfache und schnelle Parametrierung und Inbetriebnahme von IO-Link Devices
- Robuste und feldtaugliche M12 Steckverbinder für USB, Power und Sensorkommunikation
- Gut sichtbare LEDs zur Anzeige von Betrieb, Schaltzustand und Fehler
- Zur Verbindung von IO-Link-fähigen Sensoren mit einem PC
- Auslesen der aktuellen Messwerte, Prozesswerte und Parametereinstellungen
Einsatzbereich
Applikation | Parametrieren und Analysieren von Geräten | |||
---|---|---|---|---|
Komponenten |
|
Elektrische Daten
Nennspannung DC [V] | 5; (USB) |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 1100; (USB) |
Schutzklasse | III |
Sensorversorgung | 24 V DC |
Strombelastbarkeit je Port [A] | 0,65 |
---|
Strombelastbarkeit je Port [A] | 0,15 |
---|
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Eingänge: 2; Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 |
---|
Eingänge
Anzahl der digitalen Eingänge | 2; (IO-Link-Port Class A : 1 x 2) |
---|---|
Schaltpegel High [V] | 11...30 |
Schaltpegel Low [V] | 0...5 |
Kurzschlussschutz Digitaleingänge | ja |
Ausgänge
Anzahl der digitalen Ausgänge | 2; (IO-Link-Port Class A: 1 x 2) |
---|---|
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] | 150 |
Kurzschlussfest | ja |
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link; USB |
---|---|
Anzahl der USB Schnittstellen | 1 |
Übertragungstyp | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link Revision | 1.1 |
Anzahl Ports Class A | 1 |
Version | USB 2.0 |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...50 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -25...85 |
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] | 90 |
Schutzart | IP 65; IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||||
Vibrationsfestigkeit |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 388,3 |
---|---|
Werkstoffe | Gehäuse: PA; Buchse: PA; Befestigungsmutter: Messing vernickelt |
Werkstoff Dichtung | FKM |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Zubehör optional |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss - AUX
Steckverbindung: M12; Codierung: A |
Elektrischer Anschluss - IO-Link
Steckverbindung: M12; Codierung: A; Dichtung: FKM |
Elektrischer Anschluss - USB
; Codierung: B |