• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost

Monitor rychlosti vkompaktním pouzdře

Nejjednodušší způsob, jak sledovat rychlost

Ať už se jedná o dopravníky, pásové pohony, odstředivky nebo šnekové dopravníky:
Kompaktní monitor otáček je první volbou všude tam, kde je třeba monitorovat rotační nebo lineární pohyby sohledem na překročení a nedosažení rychlosti. Díky schválení ATEX je možné bezrizikové použití i vnebezpečných prostorech, například při zpracování obilí.

Vše vkompaktním pouzdře

Indukční snímač generující impulzy i vyhodnocovač otáček jsou integrovány do kompaktního pouzdra M18 – nic prostorově úspornějšího už neexistuje. Díky robustnímu kovovému pouzdru není třeba používat další ochranný kryt proti nárazu.

Podrobný popis kompaktního monitoru rychlosti

Případ použití pro přenos

Výzva

Ať už se jedná o pásový dopravník, šnekový dopravník nebo korečkový výtah: Aby se předešlo neplánovaným odstávkám způsobeným značným nahromaděním materiálu, je důležité vždy dohlížet na hladký chod dopravníkového systému.

Řešení

  • Decentralizovaný senzor sleduje, zda je stroj stále vprovozu
  • Snímač může vydat poplašné hlášení, jakmile se dopravní systém zastaví
  • Řídicí jednotka nemusí sama vyhodnocovat složité impulsy a frekvence, a proto má větší kapacitu pro samotné řídicí funkce.

Princip naměřených hodnot

Jednoduchý princip činnosti
– na rotujícím hřídeli je zapotřebí pouze jeden tlumicí prvek
T=1/f
Snímač používá kvýpočtu rychlosti čas mezi dvěma událostmi tlumení
Nastavitelná nominální rychlost
Překročení nebo nedosažení nominální rychlosti se přenáší prostřednictvím konfigurovatelného výstupního signálu
Spolehlivé spuštění stroje
Žádné falešné spouštění díky konfigurovatelnému zpoždění spuštění

Přidaná hodnota díky zařízení IO-Link

Senzor poskytuje mnoho informací prostřednictvím rozhraní IO-Link:

  • Rychlostní hodnoty
  • Minimální a maximální hodnoty
  • Spínací body

IO-Link umožňuje pohodlné nastavení parametrů, například:

  • Zpoždění spuštění
  • Provozní režim (jednobodový režim, režim okna, dvoubodový režim)
  • Pohodlné nastavení spínacích bodů pomocí funkce učení

Pomocí nastavovacího kroužku lze snímač nastavit i ručně na místě.