• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost

Nová generace snímačů vzdálenosti OGD

Ještě vyšší výkonnost

Nová generace osvědčených snímačů vzdálenosti řady OGD kombinuje všechny výhody svých předchůdců v jediném zařízení. Uživatel má nyní možnost volby provozních režimů pro optimalizaci z hlediska vysokých měřicích vzdáleností, maximální přesnosti nebo vysokých měřicích frekvencí. To snižuje počet variant a zároveň umožňuje optimální přizpůsobení široké škále aplikací.

Univerzální použití

Senzory řady OGD měří hodnoty vzdálenosti s milimetrovou přesností. Jsou ideálními pomocníky pro určování polohy předmětů nebo kontrolu přítomnosti, například při kontrole kvality. Hodnoty odrazivosti lze také využít například k identifikaci při třídění. Oblasti použití jsou široké: ať už se jedná o manipulační techniku, robotiku, automatizaci montáže, dopravníkové technologie nebo logistiku; nové snímače OGD jsou univerzálním řešením problémů pro vaši automatizaci!

Provedení do normálního nebo náročného prostředí?

Výběr je na vás. Nyní nabízíme OGD v plastových i nerezových pouzdrech.

Měření vzdálenosti pomocí přídavných zařízení

Uživatelsky přívětivé

Senzor lze nastavit buď přímo na přístroji pomocí tří ovládacích tlačítek a čtyřmístného displeje, nebo pohodlně na dálku prostřednictvím IO-Link. Když už je řeč o displeji: umí víc než jen zobrazovat aktuální naměřenou hodnotu. Střídání červené a zelené barvy přehledně a jednoduše indikuje stav aktuálního měření. Kromě hodnoty vzdálenosti může být k vyhodnocení vyvedena také hodnota odrazivosti prostřednictvím analogového výstupu nebo rozhraní IO-Link, případně je signalizována spínacím výstupem.