- Produkte
- Sensoren
- Strömungssensoren / Durchflusssensoren
- Magnetisch-induktive Durchflusssensoren
- SMF421
Magnetisch-induktiver Durchflusssensor
SMF421
SMG50KGFFRKG/USD
Magnetisch-induktiver Durchflusssensor
SMF421
SMG50KGFFRKG/USD
- Magnetisch-induktiver Durchflusssensor (SMF-Serie) für die Lebensmittel - und Getränkeindustrie
- Messgrößen: Durchfluss, Gesamtmenge, Temperatur, Leitfähigkeit und Flüssigkeits-Erkennung
- Einfache Inbetriebnahme dank appbasiertem Menü, geführter Installation und hygienegerechten Drucktasten
- Reduzierung der Verkabelung durch Kombination der Versorgungsspannung und Ausgangssignale über einen M12 Anschluss
- Gehäusedesign erhöht die Schock- und Vibrationsbeständigkeit
Konfigurieren Sie Ihre Lösung
Produktmerkmale
Messbereich |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Nennweite | DN50 (2“) | ||||
Prozessanschluss | ifm spezifischer Geräteflansch |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte | ||
---|---|---|---|
Applikation | Lebensmittel- und Getränkeindustrie | ||
Medien | Leitfähige flüssige Medien; Wasser; wasserbasierte Medien | ||
Hinweis zu Medien |
|
||
Mediumtemperatur [°C] | -20...150 | ||
Mediumtemperatur [°F] | -4...302 | ||
Min. Berstdruck |
|
||
Druckfestigkeit |
|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 18...32 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | 250; (24V) |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] | < 5 |
Messprinzip | Magnetisch-induktiv |
Ein-/Ausgänge
Gesamtzahl der Ein- und Ausgänge | 2 |
---|
Eingänge
Eingänge |
|
---|
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ausgangssignal |
|
||||
Elektrische Ausführung | PNP/NPN | ||||
Impulsausgang | Durchflussmengen-Zähler | ||||
Kurzschlussschutz | ja | ||||
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet | ||||
Überlastfest | ja |
Anzahl der analogen Ausgänge | 1 |
---|---|
Analogausgang Strom [mA] | 4...20; (skalierbar) |
Max. Bürde [Ω] | 500 |
Auflösung Analogausgang | 0.38 µA |
Anzahl der digitalen Ausgänge | 2 |
---|---|
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 100 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 0...10000 |
Mess-/Einstellbereich
Messbereich |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Anzeigebereich |
|
||||
Auflösung |
|
||||
Hinweis zur Werkseinstellung |
|
||||
Analogstartpunkt ASP |
|
||||
Analogendpunkt AEP |
|
||||
Schleichmengenunterdrückung LFC |
|
||||
Impulslänge [s] | 0,002...2 | ||||
Impulswertigkeit | 0,001...99990000 I |
Messbereich [°C] | -20...150 |
---|---|
Messbereich [°F] | -4...302 |
Anzeigebereich [°C] | -20...150 |
Anzeigebereich [°F] | -4...302 |
Auflösung [°C] | 0,01 |
Auflösung [°F] | 0,1 |
Analogstartpunkt [°C] | -20...116 |
Analogstartpunkt [°F] | -4...240,8 |
Analogendpunkt [°C] | 14...150 |
Analogendpunkt [°F] | 57,2...302 |
Messbereich [µS/cm] | 100...100000 |
---|---|
Anzeigebereich [µS/cm] | 0...100000 |
Auflösung [µS/cm] | 1 |
Analogstartpunkt [µS/cm] | 0...80000 |
Analogendpunkt [µS/cm] | 20000...100000 |
Genauigkeit / Abweichungen
Genauigkeit (im Messbereich) |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Wiederholgenauigkeit | 0,1% MW |
Genauigkeit [K] | ± 1 |
---|---|
Wiederholgenauigkeit [K] | ± 0,5 |
Genauigkeit (im Messbereich) |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Wiederholgenauigkeit | ± 5% MW |
Reaktionszeiten
Ansprechzeit [s] | < 0,3 |
---|---|
Dämpfung Prozesswert dAP [s] | 0...5 |
Ansprechzeit [s] | < 3; (Strömungsgeschwindigkeit: ≥ 0,5m/s) |
---|
Ansprechzeit [s] | < 2 |
---|
Software / Programmierung
Diagnosefunktionen | Durchflussrichtungserkennung; Flüssigkeitserkennung |
---|
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Übertragungstyp | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||||||||
IO-Link Revision | 1.1.3 | ||||||||||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||||||||||||
Profile |
|
||||||||||||||
SIO-Mode | ja | ||||||||||||||
Benötigte Masterportklasse | A | ||||||||||||||
Prozessdaten analog | 6 | ||||||||||||||
Prozessdaten binär | 8 | ||||||||||||||
Min. Prozesszykluszeit [ms] | 1,9 | ||||||||||||||
IO-Link Prozessdaten (zyklisch) |
|
||||||||||||||
IO-Link Funktionen (azyklisch) | Durchflussrichtungserkennung; Totalisator; Speicher; Betriebsstundenzähler; interne Temperatur; Simulationsfunktion |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -20...65 |
---|---|
Umgebungstemperatur [°F] | -4...149 |
Lagertemperatur [°C] | -20...80 |
Lagertemperatur [°F] | -4...176 |
Schutzart | IP 67; IP 69 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||
---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||
Vibrationsfestigkeit |
|
||
Druckgeräterichtlinie | Gute Ingenieurpraxis; verwendbar für Medien der Fluidgruppe 2; Medien der Fluidgruppe 1 auf Anfrage |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 6100 |
---|---|
Einlaufstrecke | 5 x DN |
Auslaufstrecke | 2 x DN |
Werkstoffe | Gehäuse: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Flansch: 1.4301 (Edelstahl / 304); Elektronikhalterung: 1.4301 (Edelstahl / 304); Elektronik: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Display: Polysulfan; Display-Dichtung: FKM; LED-Ring: PP |
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | Messstrecke: PFA; Elektroden: 1.4435 (Edelstahl / 316L) |
Nennweite | DN50 (2“) |
Prozessanschluss | ifm spezifischer Geräteflansch |
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen | ≤ 0,4 μm |
Anzeigen / Bedienelemente
Werkseinstellung | gpm; °F; μS/cm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzeige |
|
||||||||
Anzeigeeinheit | l/min; l/h; hl/min; hl/h; m³/min; m³/h; m/s; gpm; gph; bbl/min; bbl/h; ft/s; °C; °F; μS/cm; S/m; ms/cm | ||||||||
Sprache | Deutsch; Englisch; Spanisch; Französisch; Italienisch; Japanisch; Koreanisch; Portugiesisch; Chinesisch | ||||||||
Bedienelemente |
|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet |
---|