• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen

Power für den Nass- und Hygienebereich: ecolink M12, L-codiert

  • 2,5 mm² Leitungsquerschnitt für Ströme bis 16 Ampere
  • M12-Steckverbindung mit L-Codierung gemäß EN 61076
  • Kabelmantel aus halogenfreiem und flammwidrigem Material
  • Rutschhemmende Konturmutter sichert dichten Anschluss bei Handmontage
  • Ideal für die Verbindung mit den IO-Link-Mastern für die Lebensmittelindustrie

Perfekte Verbindung für Hygiene- und Nassbereiche

Die neuen ecolink M12-Steckverbindungen erfüllen die hohen Anforderungen der Lebensmittelindustrie und sorgen für eine zuverlässige Stromzuführung vom IO-Link-Master zum Sensor oder Aktor.
Die L-Codierung ermöglicht dabei die Übertragung von Strömen bis 16 Ampere, der Leitungsquerschnitt von 2,5 mm² trägt zum geringen Spannungsabfall bei.

Ganz sicher dauerhaft dicht

Die asymmetrisch wirkende Vibrationssicherung hält die Gewindehülse fest in ihrer Position und garantiert so eine optimale und dauerhafte Abdichtung. Die Konturmutter lässt sich auch bei Handmontage einfach ausreichend fest anziehen.

Technische Daten:

Betriebsspannung: 63 V DC
Nennstrom: 16 A
Schutzart: IP 65, IP 67, IP 69K im verschraubten Zustand mit dem dazugehörigen Gegenstück
Anzugsdrehmoment Mutter: 0,6 Nm...1,2 Nm Maximalwert des Gegenstücks beachten

Werkstoffe:

Gehäuse / Griffkörper: PP
Überwurfmutter: Edelstahl
Kontakte: vergoldet
Dichtring: EPDM
Kabel: MPPE 5 x 2,5 mm²

Applikationen:

Lebensmittelindustrie

Mit IO-Link-Master:
Sichere Verbindung in der Prozessebene

In Kombination mit den hochstromfähigen IO-Link-Mastern von ifm für die Lebensmittelindustrie sichern die EVF-Kabel innerhalb der herausfordernden Prozessebene die dauerhaft zuverlässige Anbindung von Sensoren oder Aktoren an die nachgelagerte Infrastruktur.

PerformanceLine

IO-Link-Master, sowohl für Sensoren als auch für 2 A-Aktoren, mit Spannungsversorgung per Daisy Chain über L-codierte M12-Verbindungstechnik.

Produkte