adaptador relé
DP3603
RELAIS ADAPTER/2xNO/IP69K
adaptador relé
DP3603
RELAIS ADAPTER/2xNO/IP69K
- Diseño compacto con elevado grado de protección en aplicaciones asépticas
- Sistemas de conexión M12 fiables
- Versión de 2 canales
- Relés de estado sólido sin desgaste ni rebotes
- Separación galvánica entre la entrada y la salida
Características del producto
Función de salida | normalmente abierto |
---|---|
Dimensiones [mm] | 63 x 30 x 23 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 18...30 DC; ((en entornos húmedos: 18...28 V) ; según MBTS/MBTP) |
---|---|
Tensión nominal DC [V] | 24 |
Consumo de corriente [mA] | < 10 |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de entradas digitales: 2; Número de salidas relé: 2 |
---|
Entradas
Número de entradas digitales | 2; (tipo 3 (IEC 61131-2)) |
---|
Salidas
Rango de tensión DC [V] | 0...32; (según MBTS/MBTP) | |
---|---|---|
Rango de tensión AC [V] | 0...20; ((en entornos húmedos: 0...16 V); según MBTS/MBTP) | |
Función de salida | normalmente abierto | |
Corriente máxima por cada salida [mA] | 1000; (conector hembra pin 1: 2000 mA) | |
Número de salidas relé | 2 | |
Frecuencia de conmutación AC [Hz] | 1 | |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 1 | |
Nota sobre la frecuencia de conmutación [Hz] |
|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 | |||
---|---|---|---|---|
Nota sobre la temperatura ambiente |
|
|||
Temperatura de almacenamiento [°C] | -25...70 | |||
Humedad relativa del aire máx. [%] | 90; (con un descenso lineal de hasta el 50 % (40 °C) sin condensación) | |||
Altura máx. sobre el nivel del mar [m] | 4000 | |||
Grado de protección | IP 67; IP 69K | |||
Grado de suciedad | 2; (antes del montaje y cuando se sustituye el equipo) |
Homologaciones / pruebas
MTTF [años] | 942 |
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 75,1 |
---|---|
Peso (sin accesorios y sin embalaje) [g] | 35 |
Dimensiones [mm] | 63 x 30 x 23 |
Materiales | Carcasa: PA; cuerpo roscado: inox (1.4404 / 316L) |
Material de la junta | FKM |
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica - Conector macho
Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; Junta de estanqueidad: FKM |
Conexión eléctrica - conector hembra
Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; Junta de estanqueidad: FKM |