Adaptador Bluetooth IO-Link
EIO330
IO-LINK BLUETOOTH ADAPTER MULTI RW
Adaptador Bluetooth IO-Link
EIO330
IO-LINK BLUETOOTH ADAPTER MULTI RW
- Lectura y escritura de datos en el equipo IO-Link conectado vía Bluetooth
- Fácil acceso a sensores a través de la aplicación ifm moneo blue para smartphone
- Transmisión y registro de los valores del proceso de todos los sensores IO-Link conectados al maestro
- Transmisión de la información del maestro
- ifm moneo blue gratis para iOS y Android
- Parametrización rápida y sencilla de los sensores IO-Link
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados | |
---|---|---|
Aplicación | Visualización de todos los valores del proceso de los sensores conectados al mismo maestro; Configuración del equipo y diagnóstico; ajuste de parámetros y análisis de equipos; Nur funktionsfähig mit ifm IO-Link Master ab Firmware 2.1 | |
Homologación de equipos radioeléctricos para | EU/RED; Australia; EE.UU.; Nueva Zelanda; Canadá; Japón; Brasil; China; Sudáfrica; Argentina; Singapur; México; Malasia; Vietnam; Chile; Tailandia; Taiwán; Corea del Sur; India; Namibia; Indonesia | |
Nota sobre la homologación de equipos radioeléctricos |
|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 18...30 DC |
---|---|
Tensión nominal DC [V] | 24 |
Consumo de corriente [mA] | < 30 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Retardo a la disponibilidad [s] | para comunicación IO-Link < 0,3; Bluetooth < 1 |
Retardo a la disponibilidad [s] | < 0,3 |
---|
Software / programación
Opciones de parametrización | Registro de valores del proceso |
---|
Interfaces
Interfaz de comunicación | IO-Link; Bluetooth | ||||
---|---|---|---|---|---|
DeviceIDs compatibles |
|
Estándar de transmisión | BLE 4.0; BLE 4.1; BLE 4.2; EDR 2.0; EDR 2.1 |
---|---|
Banda de frecuencia | 2,4 - 2,482 GHz |
Potencia de envío [mW] | 10; (10 dBm) |
Alcance | typ. 20 m |
Tipo de transmisión | COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
Revisión IO-Link | 1.1 |
Norma SDCI | IEC 61131-9 |
Perfiles | Identification (0x8000); Diagnosis (0x8003); Extended Identification (0x8100) |
Clase de puerto de maestro requerido | A |
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 2,3 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...70 |
Grado de protección | IP 67; IP 69K |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||||
MTTF [años] | 281 | ||||||
Homologación UL |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 94 |
---|---|
Materiales | inox (1.4404 / 316L); PA; Junta de estanqueidad: FKM; |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado |
---|