Hajautettavia IO-Link -mastereita käytetään yhdyskäytävänä (gateway) älykkäiden IO-Link -antureiden ja kenttäväylän välillä. Ne ovat loistava vaihtoehto vaikeimpiinkin olosuhteisiin: Niiden materiaalit ja tuotantomenetelmät ovat identtisiä ifm:n testattujen EVF-sarjan välikaapeleiden kanssa. ecolink-teknologia takaa liitäntäkaapeleiden luotettavan M12-kytkennän ja jatkuvan tiiviyden.
Suurempien tehotasojen syöttö ifm:n uusille Performance Line IO-Link -mastereille vaativissa sovellutuksissa. L-koodatusta M12-jännitesyöttökaapelista on tulossa markkinoilla yhä suositumpi, ja se on ihanteellinen ratkaisu näiden moduulien jännitesyöttöön. Se mahdollistaa suurten virtojen siirtämisen pienellä jännitehäviöllä. ifm tarjoaa liitos- ja välikaapeleita, jotka on täydellisesti sovitettu tähän tarkoitukseen.
Ensimmäistä kertaa ifm tarjoaa suuren virtakapasiteetin omaavia IO-Link -mastereita, joissa on elintarviketeollisuuteen soveltuvat kotelomateriaalit ja hyvä suojausluokka.
IO-Link-masterin jännitesyöttö tapahtuu standardisoidun, L-koodatun M12-pistokeliittimen kautta. Tätä 5 x 2,5 mm² liitosteknologiaa voidaan käyttää 16 A anturisyöttöön (US) ja 16 A toimilaitesyöttöön (UA). Tehonsyöttö voidaan ketjuttaa masterin läpi (daisy chain).
Lisäksi B-portin nasta 2 voidaan asettaa digitaaliseen lähtömoodiin. Siten suuria solenoidiventtiilejä ja toimilaitteita voidaan ohjata jopa 2 A virralla. Nastaa 2 syötetään toimilaitejännitteestä UA.
Jokaisen portin virta voidaan rajoittaa (asetus ohjausjärjestelmässä). Lisäksi jokaisen portin jännite- ja virta-arvot voidaan mitata. Tämän vuoksi asennuksen tarvitsema energia on helppo määritellä ja siirtää ERP-järjestelmään analysoitavaksi.
Intuitiivinen ohjelmisto etsii kaikki verkkoon kytketyt IO-Link-masterit ja muodostaa yhteenvedon koko laitteistosta. Lisäksi kaikki kytketyt anturit näytetään parametreineen. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkien järjestelmään kytkettyjen antureiden parametrointi voidaan suorittaa keskitetysti yhdestä pisteestä.