- Produits
- Capteurs
- Capteurs de pression / Capteurs de dépression
- Boîtier entièrement métallique avec afficheur pour la technologie du process
- PI1717
Capteur de pression affleurant avec afficheur
PI1717
PI-1,6-REA01-MFRKG/US/ /P
Capteur de pression affleurant avec afficheur
PI1717
PI-1,6-REA01-MFRKG/US/ /P
- Modèle en acier inoxydable robuste pour répondre aux exigences de l'industrie alimentaire et des boissons
- Design hygiénique à alignement frontal
- Résistant au nettoyage haute pression avec des nettoyants agressifs
- Résistance élevée à la température et degré de protection élevé
- Sortie analogique et de commutation programmable
- Mesure de température intégrée via IO-Link
- Réglage facile via des boutons-poussoirs ou paramétrage via IO-Link
Bénéficiez de 2% de remise* pour toute commande en ligne sur notre eshop ! C’est très simple avec Go ifmonline ! Il vous suffit de créer votre compte et c’est terminé. En plus d’une remise de 2% appliquée sur vos conditions habituelles, profitez des nombreux avantages de notre eshop : payement sécurisé, choisissez votre délais de livraison, historique de vos achats, disponibilité des produits en temps réel, … Tout ifm à portée de clic ! * hors contrat ou accord spécifique
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 2; Nombre des sorties analogiques: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Etendue de mesure |
|
||||
Raccord process | taraudage G 1 filetage extérieur Aseptoflex Vario |
Application
Caractéristique spécifique | contacts dorés | |||
---|---|---|---|---|
Application | affleurant pour l'industrie agroalimentaire et le secteur des boissons | |||
Fluides | fluides visqueux ou pulvérulents; milieux liquides et gazeux | |||
Température du fluide [°C] | -25...150 | |||
Pression d'éclatement min. |
|
|||
Tenue en pression |
|
|||
Résistance à la dépression [mbar] | -1000 | |||
Type de pression | pression relative; vide | |||
Sans zone morte | oui | |||
PMSA pour des applications selon NEC [bar] | 1,6 |
Données électriques
Résistance d'isolation min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
---|---|
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Chien de garde intégré | oui |
Tension d'alimentation [V] | 20...30 DC |
---|---|
Consommation [mA] | 3,5...21,5 |
Retard à la disponibilité [s] | < 1 |
Tension d'alimentation [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consommation [mA] | 5...45; (430 bei max. Laststrom) |
Retard à la disponibilité [s] | < 0,5 |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 2; Nombre des sorties analogiques: 1 |
---|
Sorties
Nombre total de sorties | 2 |
---|---|
Sortie signal | signal de commutation; signal analogique; IO-Link |
Technologie | PNP/NPN |
Nombre des sorties TOR | 2 |
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (paramétrage) |
Nombre des sorties analogiques | 1 |
Sortie analogique (courant) [mA] | 4...20, inversible; (possibilité de mise à l'échelle) |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Charge maxi [Ω] | 300 |
---|
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2 |
---|---|
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 100 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 125 |
Charge maxi [Ω] | (Ub - 10 V) / 21,5 mA; 650 Ω (Ub = 24 V) |
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Point de consigne haut SP |
|
||||||||||||
Point de consigne bas rP |
|
||||||||||||
Sortie analogique/valeur min |
|
||||||||||||
Sortie analogique/valeur max |
|
||||||||||||
Distance minimale entre SP et rP |
|
||||||||||||
En pas de |
|
||||||||||||
Réglage usine |
|
Etendue de mesure |
|
---|
Exactitude / déviations
Exactitude du seuil [% du gain] | < ± 0,2; (DIN EN IEC 62828-1; Turn down 1:1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Répétabilité [% du gain] | < ± 0,1; (en cas de variations de température < 10 K; Turn down 1:1) | ||||||||
Exactitude type [% du gain] | < ± 0,2; (DIN IEC EN 62828-1 incluant décalage du zéro et gain, non-linéarité, hystérésis; Turn down 1:1) | ||||||||
Ecart de linéarité [% du gain] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
Déviation hystérésis [% du gain] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
Stabilité à long terme [% du gain] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; par an) | ||||||||
Écart total sur la plage de température |
|
||||||||
Remarques sur la précision / déviation | pour plus d'informations voir la section Diagrammes et courbes |
Précision [K] | ± 2,5+ (0,08 x ( Umgebungstemperatur - Mediumtemperatur )) |
---|---|
Répétabilité [K] | ± 0,2 |
Résolution [K] | 0,2 |
Temps de réponse
Amortissement valeur process dAP [s] | 0...99,99 |
---|---|
Amortissement sortie analogique dAA [s] | 0...99,99 |
Temps de réponse indicielle de la sortie analogique [ms] | 30 |
---|
Temps de réponse min. de la sortie de commutation dAP [ms] | 3 |
---|---|
Temps de réponse indicielle de la sortie analogique [ms] | 7 |
Temps de réponse dynamique T05 / T09 [s] | < 35 / < 135; (DIN EN 60751 eau ; > 0,9 m/s) |
---|
Interfaces
Interface de communication | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
Révision IO-Link | 1.1 | ||||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||
Profils | Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||||||||
Mode SIO | oui | ||||||||||
Type de port maître requis | A | ||||||||||
Temps de cycle de process min. [ms] | 5,6 | ||||||||||
Résolution IO-Link pression [mbar] | 0,05 | ||||||||||
Résolution IO-Link température [K] | 0,2 | ||||||||||
Données process IO-Link (cyclique) |
|
||||||||||
Fonctions IO-Link (acyclique) | étiquette électronique spécifique application; température interne; compteur horaire; compteur du nombre de commutations; compteur des pics de pression | ||||||||||
DeviceID supportés |
|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...80 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -40...100 |
Indice de protection | IP 67; IP 68; IP 69K |
Tests / homologations
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||||
Tenue aux vibrations |
|
||||
MTTF [Années] | 214 | ||||
Remarque sur l'homologation |
|
||||
Homologation UL |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 357,3 |
---|---|
Matières | inox (1.4404 / 316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA |
Matières en contact avec le fluide | céramique (99,9 % Al2O3); inox (1.4435 / 316L); caractéristiques de surface: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Cycles de pression min. | 100 millions |
Couple de serrage [Nm] | 35 |
Raccord process | taraudage G 1 filetage extérieur Aseptoflex Vario |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unité d'affichage | mbar; psi; kPa; inH2O |
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré |
---|
Diagrammes et courbes
influence de la température ambiante sur l’exactitude
|
|
---|