- Produits
- Capteurs
- Capteurs de pression / Capteurs de dépression
- Transmetteurs, petit boîtier PT / PU
- PL5400
Transmetteur de pression affleurant
PL5400
PL-400-SEG14-A-ZVG/US/ /W
Transmetteur de pression affleurant
PL5400
PL-400-SEG14-A-ZVG/US/ /W
- Détection fiable de la pression de système dans des applications industrielles et mobiles
- Résistance élevée aux vibrations et aux chocs
- Très bonne répétabilité et faible dérive de la courbe caractéristique
- Boîtier en acier inoxydable compact et robuste pour utilisation dans des encombrements étroits
Bénéficiez de 2% de remise* pour toute commande en ligne sur notre eshop ! C’est très simple avec Go ifmonline ! Il vous suffit de créer votre compte et c’est terminé. En plus d’une remise de 2% appliquée sur vos conditions habituelles, profitez des nombreux avantages de notre eshop : payement sécurisé, choisissez votre délais de livraison, historique de vos achats, disponibilité des produits en temps réel, … Tout ifm à portée de clic ! * hors contrat ou accord spécifique
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties analogiques: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Etendue de mesure |
|
|||
Raccord process | taraudage G 1/4 filetage extérieur |
Application
Elément de mesure | cellule de mesure à couche mince avec technique d'étanchéité à diaphragme | |||
---|---|---|---|---|
Application | affleurant pour applications industrielles; pour les applications industrielles | |||
Fluides | fluides visqueux ou pulvérulents; milieux liquides et gazeux | |||
Température du fluide [°C] | -20...90 | |||
Pression d'éclatement min. |
|
|||
Tenue en pression |
|
|||
Remarque sur la tenue en pression |
|
|||
Résistance à la dépression [mbar] | -1000 | |||
Type de pression | pression relative |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 8,5...36 DC |
---|---|
Résistance d'isolation min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Retard à la disponibilité [s] | 0,1 |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties analogiques: 1 |
---|
Sorties
Nombre total de sorties | 1 |
---|---|
Sortie signal | signal analogique |
Nombre des sorties analogiques | 1 |
Sortie analogique (courant) [mA] | 4...20 |
Charge maxi [Ω] | (Ub – 8,5 V) / 21,5 mA; @8,5V= 0 Ω; @12V max. 160 Ω; @24V max. 720 Ω |
Résistance courts-circuits | oui |
Protection surcharges | oui |
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure |
|
---|
Exactitude / déviations
Répétabilité [% du gain] | < ± 0,05; (en cas de variations de température < 10 K) |
---|---|
Exactitude type [% du gain] | < ± 0,5; (incl. les dérives dues au couple de serrage, décalage du zéro et gain, non-linéarité) |
Ecart de linéarité [% du gain] | < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS) |
Déviation hystérésis [% du gain] | < ± 0,2 |
Stabilité à long terme [% du gain] | < ± 0,1; (par 6 mois) |
Coefficient de température point zéro [% du gain / 10 K] | < 0,2 (-25...90 °C) |
Coefficient de température gain [% du gain / 10 K] | < 0,15 (-25...90 °C) |
Temps de réponse
Temps de réponse indicielle de la sortie analogique [ms] | 2 |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...90 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -25...100 |
Indice de protection | IP 67; IP 69K |
Tests / homologations
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||||
Tenue aux vibrations |
|
||||
MTTF [Années] | 787 | ||||
Homologation UL |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 64,6 |
---|---|
Matières | stainless steel (630/1.4542/17-4 PH); inox (1.4404 / 316L); PEI |
Matières en contact avec le fluide | stainless steel (630/1.4542/17-4 PH); inox (1.4435 / 316L); FKM |
Cycles de pression min. | 60 millions; (60 millions à 1,2 fois pression nominale) |
Couple de serrage [Nm] | 25...35; (couple de serrage recommandé; Depénd de la lubrification, du joint d'étanchéité et de la pression) |
Raccord process | taraudage G 1/4 filetage extérieur |
Joint d'étanchéité raccord process | FKM |
Liquide de remplissage pour la transmission de pression | NEOBEE (compatible avec les produits alimentaires, conforme à FDA) |
Accessoires
Fourniture |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accessoires en option |
|
Remarques
Remarques |
|
||
---|---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A |
---|