You probably do not come from: France. If necessary, change to: United States
Service hotline 09 70 15 30 01

RFID pour l'Industrie 4.0 : solutions IoT avec connexion directe à l'infrastructure informatique

  • Infrastructure efficace : échange direct de données entre le système RFID et le niveau informatique
  • Les protocoles standards Ethernet simplifient l'intégration et l'interopérabilité
  • La diversité des produits couvre tous les besoins et tous les lieux d’application
  • IoT Core Visualizer simplifie la sélection et la transmission des URL des points de données

Une solution informatique Track & Trace sans détours

Utilisés pour le suivi des produits fabriqués en intralogistique, les systèmes RFID peuvent exploiter pleinement leurs performances. Les nouvelles solutions RFID de la série DTExx5, compatibles avec IoT, rendent la mise en œuvre d’un tel système de Track & Trace encore plus facile et plus efficace grâce à la connexion directe à l’informatique.

IoT Core Visualizer : localiser rapidement l'URL du point de données

La gamme de produits comprend des solutions UHF et HF compactes ainsi qu'un boîtier de contrôle HF pour jusqu'à 4 antennes. Elles disposent toutes d’une interface Ethernet par laquelle des informations peuvent être transmises de manière bidirectionnelle via HTTP, JSON ou MQTT. Grâce à IoT Core Visualizer, l'utilisateur peut accéder rapidement à l'URL de chaque point de données. Ainsi l’intégration dans l’application logicielle devient un jeu d'enfant.

ifm IoT Core : intégration informatique simple

Avec IoT Core d’ifm, un seul appareil peut fournir des données, des événements et des services aux consommateurs intéressés. IoT Core supporte différents protocoles de l'écosystème Internet tels que HTTP, MQTT et JSON.

Pour toute application une solution appropriée :

DTE105 HF et antennes

Le boîtier de contrôle IoT est utilisé, par exemple, pour le contrôle et la surveillance des flux de matériaux sur les lignes de production et pour le codage des supports des pièces sur les systèmes de transport et de convoyage guidés.

DTE605 HF compact

L'appareil compact est utilisé partout dans l’installation où des opérations individuelles de lecture/écriture sont effectuées sur une longue distance.

DTE805/905 UHF compact

Le système RFID UHF compact est destiné à des applications impliquant de grandes portées. Dans les applications en logistique de matériaux, par exemple, l'appareil peut déterminer si le bon matériau est disponible en quantité suffisante pour la commande de production.