• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内

測定距離とスピードがアップグレードした光電センサ

進化した性能でより使いやすく

新しいOGDは、従来のOGDシリーズ各種の性能を1つに集結した、次世代型のセンサです。距離・分解能・応答速度の3つの動作モードにより、最適な測定を設定できます。これにより、アプリケーションに合わせた測定が簡単に設定できます。

幅広い用途

OGDセンサは、ミリ単位の精度で距離を測定できるので、物体の位置や方向、部品等の欠落検出により、品質管理で活用できます。また、反射率の出力によって、仕分けタスクの物体認識も可能です。幅広いアプリケーションに対応: 新しいOGDセンサは、ハンドリング・ロボティクス・自動組立・搬送ライン・物流等の幅広いアプリケーションに対応し、自動化の様々な課題を一気に解決します。

使用環境に合わせて選定

センサは、2タイプからお選びいただけます。OGDのハウジング材質はプラスチック製、ステンレス製をご用意しており、用途に合わせてお選びいただけます。

距離測定と多彩な機能

使いやすい操作性

センサの操作は3つボタンによる4桁ディスプレイ表示の他に、IO-Link通信による離れた場所からの設定も可能です。多機能ディスプレイ: ディスプレイを緑・赤の2色変化させることで現在の測定状態をわかりやすく表示します。距離値に加え反射率値も測定でき、アナログ出力、接点出力またはIO-Linkによるこれらプロセスデータと診断データのデジタル通信が可能です。