특수이동차량용 출력 모듈
CR2041
ioControl/Out 16/M12
특수이동차량용 출력 모듈
CR2041
ioControl/Out 16/M12
- 센서 및 액추에이터의 분산된 연결
- 다양한 기능을 갖춘 설정 가능한 출력 채널
- 다양한 커뮤니케이션 작업을 위한 고성능 CAN 인터페이스
- CODESYS로 IEC 61131-3에 맞게 프로그래밍 가능
- 모바일 기기의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
어플리케이션
특수성(시스템) | 금으로 도금한 접속점 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 8...32 DC |
---|---|
정격전압 DC [V] | 12 / 24 |
전류소모 [mA] | 188; (24 V DC: 105 mA; 최대: 300 mA) |
양극성 전환 방지 | yes |
과 전압 제어장치 | yes; (36 V: t ≤ 10 s) |
입력 / 출력
총 입력 및 출력 수 | 16 |
---|---|
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 16 |
출력
출력의 전체 수 | 16 |
---|---|
디지털 출력 수 | 16 |
쇼트방지 | yes |
쇼트 방지 | yes |
PWM 출력 수 | 16 |
PWM-I 출력 수 | 8 |
스프트웨어 / 프로그래밍
파라메터 셋팅 옵션 | CODESYS 2.3 |
---|---|
IEC 61131-3를 준수한 PLC 기능 | yes |
인터페이스
통신 인터페이스 | CAN | ||
---|---|---|---|
CAN 인터페이스 수 | 2 | ||
전송 속도 | 20 kBit/s... 1 MBit/s | ||
기록문(프로토콜) | CANopen; SAE J1939; 무료 프로토콜 | ||
프로파일 | CiA DS 301 Version 4; CiA DS 401 Version 1.4 | ||
인터페이스 | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 | ||
공장설정 |
|
작동 조건
주변온도 [°C] | -40...85 |
---|---|
저장온도 [°C] | -40...85 |
최대 상대 공기습도 [%] | 90; (비응축) |
해수면보다 높은 최대 높이 [m] | 2000 |
보호등급 | IP 65; IP 67 |
오염정도 | 2 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지속적인 쇼크 내구성 |
|
||||||||||||||||||||||
급격한 온도변화 |
|
||||||||||||||||||||||
진동 내구성 |
|
||||||||||||||||||||||
MTTF [년 (해)] | 95 |
기계적 데이터
무게 [g] | 655,9 |
---|---|
마운팅 타입 | 나사를 통한 마운팅 |
크기 [mm] | 234 x 76 x 37 |
재질 | 하우징: PA6/6.6; 디스플레이: PA; 누름버튼: 실리콘 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
작동 요소 |
|
하드웨어
프로세서 | Freescale PowerPC 50 MHz |
---|---|
작업 메모리 | 592 kByte |
대용량 저장공간 | 1536 kByte Flash / 1 kByte FRAM |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결 - CAN IN
CAN IN | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함 |
---|
전기적 연결 - CAN OUT
CAN OUT | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함 |
---|
전기적 연결 - supply / CAN-인터페이스
X1 | 커넥터: 1 x AMP 커넥터 (TE-AMP 1745078-1); 접촉점: 주석도금함 |
---|
전기적 연결 - 출력
Con. 1...8 | 커넥터: 8 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함 |
---|