• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Accessoires
  3. Adaptateurs, raccordement au process
  4. Raccords
  5. E43307

Adaptateurs process Varivent

E43307

ADAPT G1/2 VARIVENT D68

Adaptateurs process Varivent

E43307

ADAPT G1/2 VARIVENT D68

  • Pour le montage de capteurs de process dans des conteneurs ou des conduites
  • Montage simple, rapide et sûr
  • Particulièrement approprié pour une utilisation dans des applications hygiéniques
  • Adaptateur en inox adapté aux exigences de l'industrie agroalimentaire et de boissons
  • Haute tenue en pression
  • ehedg_t
  • fcm
  • fda
  • ec19352004
Application
Tenue en pression [bar] 25
Données mécaniques
Poids [g] 596
Matières inox (1.4435 / 316L)
Raccordement capteurs G 1/2 cône d'étanchéité
Raccord process Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm
Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide 0,4 / 4
Classe hygiénique selon DIN 11866 H4
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces