licence On-Premises pour l’add-on de paramétrage GSDML
QMP031
moneo configure PLC tools LIC
licence On-Premises pour l’add-on de paramétrage GSDML
QMP031
moneo configure PLC tools LIC
- Add-on pour moneo configure et moneo configure free pour un paramétrage facile au moyen de fichiers GSDML
- Complément intuitif de fichiers GSDML avec les paramètres d'appareils IO-Link souhaités, quel que soit le fabricant
- Gain de temps lors de la création et de la duplication de jeux de données pour différents appareils et applications
- Des futures extensions fonctionnelles des outils API sont déjà incluses dans la licence
pour l’utilisation avec les fichiers GSDML des maîtres IO-Link ifm de type AL140x et AL1304 à AL1307
Application
Application | pour l’utilisation avec les fichiers GSDML des maîtres IO-Link ifm de type AL14xx |
---|
Application |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Configuration |
|
||||
Compatibilité |
|
||||
Gestion des données |
|
||||
Paramétrage |
|
||||
Interface utilisateur |
|
||||
Fonctions IO-Link |
|
Logiciel / programmation
Langue | allemand; anglais; Français; Italien; Espagnol; Portugais; Chinois; Japonais; Coréen; polonais |
---|---|
Support de données | téléchargement |
Type de licence | licence unique |
Classe de licence | version complète « sur site » |
Exigences du système
Cycle min. UC | 2,3 GHz | |||
---|---|---|---|---|
Nombre min. du core UC | 4 | |||
RAM min. | 8 GB | |||
Résolution graphique min. | 1920 x 1080 | |||
Interface d'appareil nécessaire | USB; LAN Adapter - RJ45 | |||
Carte réseau | Ethernet 1 Gbit | |||
Protocole réseau | Ethernet TCP/IP | |||
Système d'exploitation | Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2 | |||
Navigateur web | Google Chrome; Mozilla Firefox; (versions supportées : voir les notes de version actuelles) | |||
Logiciel nécessaire de plus |
|