Optische afstandssensor
OMH553
OMHLF8KG/IO-Link/US
Optische afstandssensor
OMH553
OMHLF8KG/IO-Link/US
- Optische afstandsmeting in micrometer-bereik
- Twee schakeluitgangen
- Geschikt voor hoogfrequente applicaties
- Drie verschillende modi en robuuste, compacte behuizing dragen bij aan een brede inzetbaarheid
- Visualisatie van de afstandswaarde via IO-Link
- Comfortabele bediening via drukknoppen of te parametreren via IO-Link
Producteigenschappen
Lichtsoort | rood licht |
---|---|
Laserklasse | 1 |
Behuizing | rechthoekig |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" volgens cULus) |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 30 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Opwarmtijd [s] | < 0,3 |
Lichtsoort | rood licht |
Golflengte [nm] | 630 |
Typ. levensduur [h] | 50000 |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale ingangen: 1; Aantal digitale uitgangen: 1; Aantal analoge uitgangen: 1 |
---|
Ingangen
Ingangen | Laser aan / uit |
---|---|
Aantal digitale ingangen | 1 |
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen | 2 | |
---|---|---|
Elektrische uitvoering | PNP/NPN; (parametreerbaar) | |
Aantal digitale uitgangen | 1 | |
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) | |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,2 | |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100 | |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 200 | |
Verwijzing op de schakelfrequentie [Hz] |
|
|
Aantal analoge uitgangen | 1 | |
Analoge uitgangsstroom [mA] | 4...20; (IEC61131-2) | |
Max. belasting [Ω] | 500 | |
Analoge uitgangsspanning [V] | 0...10; (IEC 61131-2) | |
Min. weerstand last [Ω] | 5000 | |
Kortsluitbeveiliging | ja | |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Bereik instelbaar | ja |
---|---|
Max. lichtvlek diameter [mm] | 1 |
Lichtvlekafmetingen gelden voor | bij maximale reikwijdte |
Meet- / instelbereik
Meetbereik [m] | 0,05...0,2; (6...90% Remission) |
---|
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Temperatuurcompensatie | ja |
---|---|
Reproduceerbaarheid [mm] | 0,1 |
Lineariteitsfout van de analoge uitgang [%] | ±0,07 |
Resolutie [mm] | 0,05 |
N.B. | De weergegeven waarde wordt na een opwarmtijd van ≥ 20 minuten bereikt. |
Software / programmering
Instelmogelijkheden | hysterese / vensterfunctie / 2-punts; In- en uitschakelvertraging; Inschakelprocedure; Teach-functie; filter; licht-/donkerschakelend; afschakelen van de laser; Bedrijfsaard |
---|
Interfaces
Communicatie interface | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type overdracht | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link revisie | 1.1 | ||||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||||||
Profiel | Measuring and Switching Sensor, 1 channel, Identification and Diagnosis, Sensor Control, Teach two value, Locator, ProductURI | ||||||||
SIO-Mode | ja | ||||||||
Vereiste masterportklasse | A | ||||||||
Min. procescyclustijd [ms] | 3,2 | ||||||||
IO-Link procesdata (cyclisch) |
|
||||||||
IO-Link functionaliteiten (acyclisch) | applicatie specifieke markering; bedrijfsurenteller | ||||||||
Ondersteunende DeviceIDs |
|
||||||||
Opmerking |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | 0...60 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -10...65 |
Beschermklasse | IP 65; IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trillingsbestendigheid |
|
||||||||||||
Schokbestendigheid |
|
||||||||||||
Laserklasse | 1 | ||||||||||||
Verwijzing laserklasse |
|
||||||||||||
MTTF [jaren] | 552 | ||||||||||||
UL-goedkeuring |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 127,5 |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Afmetingen [mm] | 51 x 51 x 17 |
Materialen | behuizing: zinkdrukgiet; lens: kunststof |
Aandraaimoment [Nm] | 5 |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teach-functie | ja |
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |
---|