• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company

T-sleufcilindersensoren met IO-Link

Veelzijdige cilinderbewaking

Deze IO-Link-sensor met twee te parametreren hardware-uitgangen creëert een snelle upgrade van uw machine mogelijk. De uitgangen kunnen naar behoefte worden geparametreerd. Een proceswaarde met hoge resolutie en een detectiebereik van 50 mm biedt een continue bewaking en digitale overdracht via IO-Link. Met behulp van de teach-functie en de Bluetooth-adapter kan de sensor in ingebouwde toestand gemakkelijk buiten de machine worden ingesteld.

Eén sensor in plaats van twee: bij de korte-slagcilinder is nu één IO-Link-cilindersensor (bovenste sleuf) voldoende om beide eindposities te detecteren, in plaats van twee conventionele sensoren (onderste sleuf) zoals voorheen het geval was.