• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company

Convertor-adapters met verschillende functies

Klein van buiten, groot van binnen

Deze handzame sensorsignaalomvormers zijn slechts een paar centimeter groot, maar blinken uit in functionaliteit. Ze vormen de perfecte aanvulling op bestaande sensoren, zowel voor het achteraf inbouwen in machines als wanneer er speciale functies nodig zijn die de sensor alleen niet biedt.
Dankzij hun compacte constructie en hoge beschermingsgraad kunnen de converters direct op de sensor of in het veld worden gemonteerd.

Varianten voor de hygiënische omgeving

Er zijn zelfs speciale versies beschikbaar voor de hygiënische omgeving. Het behuizingsmateriaal is bestand tegen agressieve reinigingsmiddelen en beschikt over beschermingsgraad IP69K. De gladde behuizing zonder dode ruimte geeft afzettingen geen kans. Er zijn geen draaibare knoppen voor de instelling, maar ze zijn eenvoudig via IO-Link te parametreren, net als de varianten voor algemeen industrieel gebruik. Natuurlijk beschikken ze over het ECOLAB-certificaat voor geteste materiaalbestendigheid.

IO-Link-converters en -displays

Voor veel toepassingen beschikt ifm over een omvangrijk portfolio aan IO-Link-converters. Daarmee kunnen bijvoorbeeld standaardsignalen snel en eenvoudig in IO-Link-signalen worden omgezet en met vele voordelen worden gebruikt in de besturing of de IT-omgeving. In tegenstelling tot conventionele stuursignalen biedt IO-Link onder andere meer informatie, een uitgebreidere diagnosemogelijkheid en vermijdt het EMC-problemen.

De producten