• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap

Hastighetsmåler i kompakt hus

Den enkleste måten å holde øye med hastigheter

Enten transportører, beltedrev, sentrifuger eller skruetransportører:
Den kompakte hastighetsmåleren er førstevalget når roterende eller lineære bevegelser skal overvåkes med hensyn til over- og underhastighet. Takket være ATEX-godkjenningen, er bruk i eksplosjonsfarlige områder som for eksempel i kornforedling mulig uten risiko.

Alt i et kompakt hus

Både den pulsgenererende induktive sensoren og hastighetsevalueringen er integrert i et kompakt M18-hus - det blir ikke mer plassbesparende enn dette. På grunn av det robuste metallhuset er det ikke behov for et ekstra støtbeskyttelseshus.

Den kompakte hastighetsmonitoren i detalj

Brukstilfelle for transport

Utfordringen

Det være seg transportbånd, skruetransportør eller bøtteheiser: For å unngå uplanlagt nedetid forårsaket av betydelig materialopphopning, er det viktig å alltid holde et øye med at transportsystemet fungerer som det skal.

Løsningen

  • Den desentraliserte sensoren overvåker om en maskin fortsatt kjører
  • Sensoren kan gi en alarmmelding så snart transportsystemet stopper
  • Kontrolleren trenger ikke å evaluere komplekse pulser og frekvenser selv og har derfor større kapasitet for selve kontrollfunksjonene.

Måleverdiprinsipp

Enkelt driftsprinsipp
– det kreves kun ett deteksjonselement på den roterende akselen
T=1/f
Sensoren bruker tiden mellom to deteksjonshendelser til å beregne hastigheten
Justerbar nominell hastighet
Over- eller underskridelse av den nominelle hastigheten videresendes via et konfigurerbart utgangssignal
Pålitelig maskinstart
Ingen falsk utkobling takket være konfigurerbar oppstartsforsinkelse

Merverdi takket være IO-Link

Sensoren gir mye informasjon via IO-Link:

  • Hastighetsverdier
  • Minimums- og maksimumsverdier
  • Koblingspunkter

IO-Link muliggjør praktisk parameterinnstilling, for eksempel av:

  • Oppstartsforsinkelse
  • Driftsmodus (enkeltpunktsmodus, vindusmodus, topunktsmodus)
  • Praktisk innstilling av bryterpunktene via teach-funksjon

Ved hjelp av dreieknappen kan sensoren også justeres manuelt på stedet.