IIoT-kontroller for styreskapet
Kraftig og allsidig
IIoT-kontrolleren er en kraftig, kommunikativ og fleksibel PLS-løsning innen maskin- og anleggsdigitalisering. Kraftig, fordi ved omgivelsestemperaturer på opptil 55 °C, fungerer 1,3 GHz firekjerners prosessor på høyt ytelsesnivå. Kommunikativ, fordi det er et ekte språk- og oversettelsestalent med sine ulike protokoller, uansett om det er snakk om koblinger til IT-verdenen eller integrering av I/O-data innen automatiseringsteknologi. I tillegg er til og med en Plug & Work-tilkobling av IO-Link-enheter mulig – inkludert IODD-tolkning. Fleksibel, da IIoT-kontrolleren er fritt programmerbar med CODESYS V3.5.
Vil du administrere enheten eksternt? Ikke noe problem, automatiseringsserveren CODESYS muliggjør ekstern feilsøking og ekstern webvisualisering.