• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap

Ny generasjon OGD-avstandssensorer

Enda mer ytelse

Den nye generasjonen av velprøvde avstandssensorer fra OGD-serien kombinerer alle fordelene til de forskjellige forgjengervarianter i kun én enhet. Brukeren presenteres nå for et utvalg av driftsmoduser for optimalisering når det gjelder enten høye måleavstander, maksimal presisjon eller høye målefrekvenser. Dette reduserer antallet varianter samtidig som det muliggjør en optimal tilpasning til et bredt spekter av bruksområder.

Allsidig bruk

Sensorene i OGD-serien måler avstandsverdier med millimeterpresisjon. De er ideelle assistenter for å plassere objekter eller sjekke tilstedeværelse, for eksempel i kvalitetskontroll. Refleksjonsverdiene kan også brukes, for eksempel til identifikasjon i sorteringsoppgaver. Bruksområdene er mange: enten det gjelder håndteringsteknologi, robotteknologi, monteringsautomatisering, transportteknologi eller logistikk; de nye OGD-ene er universelle problemløsere for automatiseringen din!

Lett eller krevende miljø?

Valget er ditt. Vi tilbyr nå OGD i både plast- og rustfritt stålhus.

Avstandsmåling med tilleggsutstyr

Brukervennlig

Sensoren kan stilles inn direkte på enheten ved å bruke de tre betjeningstastene og det 4-sifrede displayet, eller på avstand via IO-Link. Apropos displayet: den kan gjøre mer enn bare å vise den nåværende målte verdien. En rød-grønn fargeendring indikerer status for gjeldende måling på en tydelig og enkel måte. I tillegg til avstandsverdien kan reflekssjonsverdien også sendes ut for evaluering via analog utgang, IO-Link, eller via digitalutgangen.