• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap

PQ Cube-trykksensor setter nye standarder

Robust i ethvert hjørne

Robustheten til PQ Cube gjør den til det ideelle valget for bruk på vakuumgripere og alle andre pneumatiske applikasjoner. Enten det er IP65-huset, messingkontaktene eller den velprøvde nøyaktige, støv- og smussresistente målecellen – alt er designet for permanent bruk i krevende industrielle miljøer.

TFT-display: praktisk datavisualisering

Samtidig har vi ikke gått på akkord med komforten: På den 1” TFT-skjermen kan du lese alle relevante data og informasjon med tydelig skrift. En nispråklig installasjonsveiviser hjelper deg med å konfigurere den.