• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Produkty
  2. IO-Link

Technologia i urządzenia IO-Link

IO-Link to nowoczesny, niezależny od producentów standard komunikacji, umożliwiajacy podłączenie czujników i aktuatorów do systemu automatyzacji. Jest to inteligentne rozwiązanie dla automatyki przemysłowej, które sprawia, że praca urządzeń na halach produkcyjnych przebiega sprawnie i bez nieplanowanych przestojów.

System IO-Link głównie składa się z mastera IO-Link oraz jednego lub wielu urządzeń IO-Link – istenieje wiele możliwości konfiguracji i dobrania odpowiedniego rowiązania według indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa.

W skład całego systemu IO-Link wchodzą:

- inteligentne czujniki IO-Link i moduły IO-Link,

- innowacyjne złącza dające wiele korzyści dla klienta,

- inteligentne połącznie: 4-portowy i 8-portowy master IO-Link,

- moneo configure: oprogramowanie do parametryzacji.

Jakie możliwości oferuje technologia IO-Link?

Infrastruktura zbudowana na podstawie rozwiązań IO-Link niesie wiele korzyści dla przedsiębiorstwa. Ten międzynarodowy standard komunikacji może w znaczącym stopniu zredukować ponoszone przez firmę koszty, a także pozytywnie wpłynąć na wydajność produkcji.

Prosta konfiguracja i wymiana urządzeń

Zastosowanie standardu plug and play oraz automatyczna parametryzacja ułatwiają proces instalacji nowych czujników. IO-Link zapamiętuje konfigurację poprzedniego czujnika i przywraca te parametry do czujnika zastępczego. Dzięki IO-Link proces wymiany urządzeń został uproszczony do niezbędnego minimum.

IO-Link jest odporny na błędy i zakłócenia

Komunikacja w standardzie IO-Link bazuje na cyfrowym protokole komunikacyjnym opartym o sygnał 24V – konwersja sygnałów z analogowego na cyfrowy i odwrotnie nie jest konieczna. Rozwiązanie to zwiększa dokładność pomiarów, a uzyskane dane są bezstratne. Przesyłanie danych przez IO-Link nie wymaga specjalistycznego okablowania i może odbywać się za pomocą zwykłych kabli czujnikowych M12 lub M8 bez ekranu.

IO-Link zapewnia niezależność

IO-Link jest standardem, który jest nieustannie ulepszany przez konsorcjum ponad 300 firm. Technologia ta umożliwia integrację z różnymi magistralami obiektowymi, takimi jak PROFINET, AS-i czy też EtherNet/IP. Infrastruktura budowana z wykorzystaniem IO-Link jest elastyczna i dostosowana do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa.

Transfer wielu wartości pomiarowych

W odróżnieniu od standardowych sensorów, czujniki IO-Link mogą przesyłać cyfrowo wiele wartości procesowych na raz, a to wszystko za pomocą jednego 3-żyłowego przewodu. Upraszcza to w sposób znaczący infrastrukturę, a także zmniejsza koszty montażu i eksploatacji.

Zdalny dostęp do urządzeń

Zmiana parametrów urządzeń IO-Link może odbywać się zdalnie, z poziomu sterownika PLC lub za pomocą dedykowanych aplikacji, np. ifm moneo configure. Dzięki temu zmiana konfiguracji urządzeń IO-Link staje się szybsza, bezpieczniejsza i skraca czas ewentualnych przestojów na linii produkcyjnej.

Monitorowanie, diagnostyka i zapobieganie awariom

Czujniki z IO-Link mogą być wykorzystane do monitorowania wybranych parametrów procesowych w czasie rzeczywistym. Obejmuje między innymi: temperaturę, obecność i przepływ cieczy lub gazów, poziom graniczny w zbiornikach oraz ciśnienie w układach maszyn. Wykrycie nieprawidłowości w pomiarach i szybkie podjęcie działań może zapobiec awariom maszyn i przestojom w całym procesie produkcyjnym.

IO-Link od ifm electronic – sięgnij po zaawansowane rozwiązania

Klienci, którzy zdecydowali się na wdrożenie powyższego rozwiązania, cenią je za wzrost wydajności przy jednoczesnej redukcji kosztów. W porównaniu ze standardowym, równoległym okablowaniem czujników analogowych - technologia IO-Link pozwala na redukcję kosztów w granicach 15-35%, a także na wzrost wydajności w przedziale 20-60%.

Produkty IO-Link oferowane przez ifm electronic wyróżniają się elastycznością, zaawansowanym poziomem technologicznym oraz wysoką wydajnością. W ofercie posiadamy zarówno pojedyncze elementy oparte o technologię IO-Link, jak i kompletne zestawy startowe IO-Link, gotowe do wdrożenia.

Chcesz wnieść Twoje przedsiębiorstwo na wyższy poziom wydajności? A może zależy Ci na dostosowaniu przedsiębiorstwa do standardów nowoczesnego i energooszczędnego przemysłu? Wybierz produkty IO-Link od ifm electronic.