Technika łączeniowa firmy ifm z serii ecolink obejmuje szeroką grupę komponentów używanych do łączenia elementów w systemach, maszynach i urządzeniach przemysłowych. Przy wyborze właściwych rozwiązań należy zwrócić uwagę na trwałość, niezawodność i bezpieczeństwo połączeń.
Unikalna, opatentowana technologia mechaniczna złączy zapewnia:
Wiele zastosowań przemysłowych wymaga specjalnie przygotowanych kabli, dopasowanych do konkretnych urządzeń, interfejsów lub standardów. W tym celu stosuje się przwody konfekcjonowane, które są gotowe do użycia od momentu dostarczenia do klienta. Są one wyposażone w odpowiednie złącza, umieszczone na jednym lub obu końcach. Ich podłączenie nie wymaga żadnych dodatkowych prac, takich jak lutowanie czy montaż złączy. Wykonane z różnych materiałów mogą pracować w różnych środowiskach jak: aseptyczne i wilgotne, na zewnątrz budynków i w pojazdach, w obecności iskier spawalniczych. Do najważniejszych zalet kabli konfekcjonowanych należą: szybkość instalacji, wysoka odporność na błędy, elastyczność, zgodność ze standardami i odporność na warunki środowiskowe. W naszej ofercie można znaleźć:
Złącza służą do łączenia elementów w celu przesyłania sygnałów lub informacji. Odpowiednio dobrane produkty umożliwiają łatwe i niezawodne połączenie, a także możliwość szybkiego odłączenia, co może mieć spore znaczenie w przypadku różnych komponentów przemysłowych. W ofercie sklepu ifm można znaleźć złącza do zarobienia, zaciski i złącza-adaptery. Pierwsza grupa produktów obejmuje m.in.:
Efektywne zarządzanie przepływem energii lub sygnałów w systemach elektrycznych, elektronicznych lub telekomunikacyjnych niekiedy wymaga sposobu na podzielenie jednego źródła na wiele kierunków. W tym celu stosuje się rozdzielacze, dostępne w różnych formach i rozmiarach w zależności od konkretnego zastosowania. Poszczególne produkty mogą się różnić przede wszystkim pod względem liczby wyjść, co pozwala dostosować je do specyficznych wymagań branżowych. Są one kluczowe dla zapewnienia efektywności i stabilności procesów przemysłowych.
Nasz asortyment obejmuje wysokiej klasy rozdzielacze do różnych zastosowań i niezawodne rozgałęźniki Y, odporne na oleje i czynniki chłodzące. Rozgałęźniki mają wizualne i dotykowe oznaczenia portów, co pozwala na łatwą identyfikację konkretnych komponentów, a ponadto zapewniają najwyższą ochronę w trudnych warunkach.
Rozwiązania z zakresu techniki łączeniowej są niezbędne do zagwarantowania wysokiej jakości połączeń różnych urządzeń i elementów automatyki, takich jak czujniki, siłowniki, moduły czy sterowniki. Z tego względu mają one bardzo istotne znaczenie w wielu ogólnych zastosowaniach przemysłowych – m.in. w produkcji, montażu linii produkcyjnych, automatyce czy kontroli procesów. Przewody konfekcjonowane i złącza przemysłowe zapewniają pełną niezawodność w budowie systemów przemysłowych dla różnych branż.
W branży spożywczej i produkcji napojów, gdzie panuje wysoki standard higieny i często występują warunki mokre, stosowane są specjalnie przystosowane techniki łączeniowe i komponenty. Produkty tego typu muszą być przede wszystkim łatwe do czyszczenia, a także odporne na działanie substancji chemicznych. W ten sposób można zapewnić bezpieczeństwo żywności, a także zgodność z normami sanitarnymi.
Przemysł obrabiarkowy, zwłaszcza w kontekście obróbki metali, wymaga techniki łączeniowej dostosowanej do bardzo wymagających warunków pracy. W tym przypadku liczą się kwestie takie jak odporność na drgania i wstrząsy, jak również zabezpieczenie przed wilgocią. Właściwie dobrane produkty pozwalają zapewnić niezawodność przy wykonywaniu zadań związanych z obróbką.
Warto wspomnieć także o systemach spawalniczych, maszynach roboczych i strefach niebezpiecznych. Technika łączeniowa jest wykorzystywana m.in. w spawarkach i maszynach do cięcia, które znajdują zastosowanie przy łączeniu lub cięciu metali. Tego typu procesy generują duże ilości ciepła, przez co są bardzo wymagające pod względem środowiskowym, co wymaga wykorzystania odpowiednich złącz i kabli, zgodnych z rygorystycznymi normami bezpieczeństwa. Poszczególne komponenty muszą chronić przed zagrożeniem iskrzenia, wybuchem i innymi niebezpiecznymi sytuacjami.
W ramach naszej oferty można znaleźć wszystkie niezbędne produkty techniki łączeniowej, w tym:
Przewody i rozdzielacze są dostępne w wersjach M8 i M12, co pozwala na łatwy wybór właściwego rozwiązania do danego procesu przemysłowego. Dostępne w asortymencie ifm przyłącza czujników, rozdzielaczy i aktuatorów pozwalają na montaż bez użycia narzędzi, zapewniając przy tym trwałość i niezawodność uszczelnienia. Poszczególne rozwiązania są ponadto przystosowane do pracy w trudnych warunkach przemysłowych dzięki zabezpieczeniu przed drganiami, które przekłada się na odporność na uderzenia i wibracje. Wybrane produkty są wyposażone w zintegrowane diody LED o dobrej widoczności nawet przy jasnym świetle zewnętrznym, informujące o stanie przełączenia i eksploatacji.
Asortyment produktów jest uporządkowany według właściwych zakresów zastosowania. Oferta ifm to zarówno technika łączeniowa do ogólnego wykorzystania w przemyśle, jak i dedykowane rozwiązania do stref wilgotnych i aseptycznych w produkcji spożywczej, do obrabiarek i przemysłu metalurgicznego, a także do instalacji spawalniczych, mobilnych maszyn roboczych i stref zagrożonych wybuchem.