Przetwornik wideo (Video processing unit VPU)
OVP811
OVPAA/RO/E0/E1/TX2NX/4GB/ODS
Przetwornik wideo (Video processing unit VPU)
OVP811
OVPAA/RO/E0/E1/TX2NX/4GB/ODS
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Aplikacja | ODS (obstacle detection) wykrywanie przeszkód w celu unikania kolizji |
---|
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Maks. obecne zużycie [mA] | 1100+n* (630/20) * FPS; n = ilość kamer; FPS = ilość klatek na sekundę kamery |
Moc pobierana [W] | 10,8 +(n* (9,36/20) *FPS; typowa n = 3 ; Zasilanie i napięcie są zapewniane przez VPU i dlatego są podane na karcie danych technicznych VPU. |
Interfejsy
Liczba interfejsów CAN | 1 |
---|---|
Liczba interfejsów Ethernet | 2 |
Liczba interfejsów USB | 2 |
Protokół | darmowy protokół |
---|
Standard transmisji danych | 1GBase-T | ||||
---|---|---|---|---|---|
Prędkość transmisji | 1000 MBit/s | ||||
Typ wtyczki | RJ45 | ||||
Protokół | TCP/IP | ||||
Ustawienia fabryczne |
|
Standard transmisji danych | FPD-Link | |
---|---|---|
Typ wtyczki | HFM (Mini-FAKRA) | |
Notatka n/t interfejsów |
|
Typ wtyczki | Mini-USB; typ A |
---|---|
Wersja | 2.0; 3.0 |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -10...40 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...85 |
Ochrona | IP 50 |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||
Odporność na wibracje |
|
||||
Bezpieczeństwo elektryczne |
|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 1287,2 |
---|---|
Wymiary [mm] | 126,5 x 29 x 180,4 |
Materiał | obudowa: aluminium |
Moment dokręcający [Nm] | < 5,5 |
Hardware
Procesor | SOM: Nvidia Jetson TX2NX 4GB Module CPU: Dual-Core NVIDIA Denver 2 64-Bit CPU and Quad-Core Arm® Cortex®-A57 MPCore processor; GPU: 256-core NVIDIA Pascal™ architecture GPU |
---|---|
RAM | 4GB 128-bit LPDDR4, 1600 MHz - 51.2 GB/s |
Pamięć masowa | 32GB eMMC 5.1 Flash (16GB for docker) |
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Inne dane
Podłączenie
Port 0 | Port 1 | Port 2 | Port 3 | Port 4 | Port 5 | |
przykład 1 | kamera 1 (3D-38k) | kamera 2 (3D-38k) | kamera 1 (2D) | kamera 2 (2D) | kamera 3 (3D-38k) | - |
przykład 2 | kamera 1 (2D) | kamera 2 (2D) | kamera 1 (3D-38k) | kamera 2 (3D-38k) | kamera 3 (2D) | kamera 4 (2D) |
przykład 3 | kamera 1 (3D-38k) | kamera 2 (3D-38k) | - | kamera 4 (3D-VGA) | - | - |
przykład 4 | kamera 1 (3D-VGA) | kamera 2 (3D-VGA) | kamera 3 (3D-VGA) | kamera 4 (3D-VGA) | - | - |
porty 0 i 1, 2 i 3, 4 i 5 muszą być przydzielone do tego samego typu czujnika wizyjnego. | |
należy zwrócić uwagę przy podłączaniu kamery na różne obrazy 3D typu 38k i VGA. | |
Uwaga: więcej informacji o ilości wolnej pamięci niezbędnej dla poszczególnych aplikacji można znaleźć w informacji dotyczącej konkretnej wersji firmware'u (ifm.3d.com). |
typowy zasięg detekcji
obiekt / wysokość obiektu | głowice kamer | pozycja montażowa | typowy zasięg detekcji * |
widły na ziemi | O3R225 105° | 20...30 cm | 1,3 m |
O3R225 105° | 55...60 cm | 1,5 m | |
O3R222 60° | 55...60 cm | 2,5 m | |
widły skantowane | O3R225 105° | 20...30 cm | 2,1 m |
O3R225 105° | 55...60 cm | 2,1 m | |
O3R222 60° | 55...60 cm | 3,0 m | |
7 cm sześcian (18%) | O3R225 105° | 20...30 cm | 1,6 m |
O3R225 105° | 55...60 cm | 1,6 m | |
O3R222 60° | 55...60 cm | 2,5 m |
* test -warunki : | |
wewnętrzny | |
prędkość : ≤ 2 m/s | |
szczelna powierzchnia, lekko niehomogeniczna |