• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma

Energia: Wykorzystanie automatyki do zmniejszenia śladu ekologicznego

Ponad jedna trzecia globalnej emisji CO2jest powodowana przez samą produkcję energii. Około 40 procent tej energii jest zużywane przez przemysł. Najnowszy odcinek magazynu ifm Impulse pokazuje, w jaki sposób technologia automatyki może pomóc firmom zmniejszyć zużycie energii i ich ślad ekologiczny.

 

Tematy tego wydania

  • Przegląd:Andreas Thürer, menedżer ds. zrównoważonego rozwoju w ifm, na temat postępów w zakresie neutralności klimatycznej ifm i zrównoważonego rozwoju własnych produktów. (00:00 – 08:08)
  • Zastosowanie I: Większa przejrzystość w systemie sprężonego powietrza: Jak rozwiązania do monitorowania zużycia i wykrywania wycieków zmniejszają koszty i zapotrzebowanie (08:09 – 16:55)
  • Zastosowanie II: W jaki sposób HARTING wykorzystuje technologię automatyki, aby osiągnąć przejrzystość danych w produkcji - i co to oznacza dla każdego indywidualnego produktu. (16:56 – 19:19)
  • Rozmowa z ekspertem:Dwie firmy – jeden cel: W jaki sposób firmy HARTING i ifm dążą do neutralności klimatycznej? Czy efektywność energetyczna może być przewagą konkurencyjną, czy też potrzebna jest większa współpraca w tym obszarze? (19:20 – 32:28)

 

Gospodarz

Goście

Pełniąc funkcję CTO usług grupy ifm, Andreas Thürer jest odpowiedzialny za globalną strategię zrównoważonego rozwoju grupy ifm.

Do jego obowiązków należy również wstępny rozwój technologii, zarządzanie innowacjami, zatwierdzanie produktów i zarządzanie jakością, a także budowa urządzeń produkcyjnych. To połączenie umożliwia mu płynną integrację inicjatyw zrównoważonego rozwoju z rozwojem technologicznym i innowacjami. Dzięki jasnemu celowi grupy ifm, jakim jest neutralność klimatyczna do 2030 r., bezpośrednio łączy on postęp technologiczny ze zrównoważonymi działaniami.

Marcel-André Beu odpowiada za produkty z obszaru czujników przepływu w grupie firm ifm, w szczególności w zakresie kalorymetrycznych i mechatronicznych czujników przepływu.

Dzięki swojemu doświadczeniu w zarządzaniu produktami zna wymagania branży i wspiera projekty klientów swoją wiedzą techniczną. Koordynuje rozwój i międzynarodowe premiery nowych produktów oraz współpracuje ze swoim zespołem nad innowacyjnymi rozwiązaniami.

Dr Andreas Imhoff ma ponad 19-letnie doświadczenie w zarządzaniu lokalnym i globalnym w firmie HARTING. W obszarze operacji w szeroko zakrojonych technologiach produkcyjnych przyczynia się do ciągłego sukcesu w obszarach produktywności i jakości dzięki przełomowym ulepszeniom.

Dr Stephan Middelkamp odpowiada w firmie HARTING za jakość, ochronę środowiska, bezpieczeństwo pracy i technologię. Opracował strategię środowiskową firmy HARTING, wdraża ją i zapewnia osiągnięcie celów środowiskowych. Obejmuje to neutralność pod względem emisji CO2 we wszystkich lokalizacjach na całym świecie.

Impulse – pokaz ifm dla Ciebie

Poznaj automatyzację w niespotykanej dotąd formie. Magazyn ifm Impulse przedstawia najważniejsze trendy i tematy z dziedziny automatyzacji. Rozmawiamy o wyzwaniach specyficznych dla branży i przedstawiamy odpowiedzi – od innowacyjnych produktów po całościowe rozwiązania. Pokazując serię rzeczywistych przykładów udanej automatyzacji, pozwalamy zarówno naszym ekspertom, jak i klientom w równym stopniu wypowiedzieć się na ten temat. Zapraszamy do Impulse, gdzie informacja spotyka się z inspiracją!