• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Produse
  2. IO-Link

IO-Link

IO-Link este un sistem de comunicație punct-la-punct independent de producător, folosit pentru conectarea senzorilor și actuatorilor la un sistem de automatizare.

Un sistem IO-Link este compus dintr-un master IO-Link și mai multe dispozitive IO-Link. Masterul IO-Link reprezintă interfața către controlerul sau nivelul de câmp și comunică cu dispozitivele IO-Link conectate.

IO-Link este capabil să proceseze semnale de comutare ale senzorilor binari, valorile de proces ale senzorilor analogici și parametrii acestora într-o formă pur digitală, pe baza unui semnal de 24 V. Acest lucru elimină erorile de valoare de măsurare asociate cu transmiterea și conversia semnalelor analogice.

O-Link poate fi folosit pentru a transfera simultan mai multe valori de proces sau parametri ai unui dispozitiv printr-un singur cablu standard.

IO-Link este o interfață standardizată internațional, independentă de câmpul de comunicație și de controler.