• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania

Proiecte la cheie, pentru orice industrie - Simplu, cu ifm !

28.03.2024

Suntem mândri să lucrăm strâns cu partenerii noștri, firmele de integrare a soluțiilor de automatizare, pentru a crea proiecte personalizate și eficiente. De la concept la implementare, suntem aici să aducem inovație și tehnologie în afacerea dumneavoastră. 


Avantajele dumneavoastră:
🌐 Expertiza noastră în domeniul senzorilor și automatizărilor industriale
🛠️ Soluții personalizate adaptate nevoilor dumneavoastră
🤖 Inovație și tehnologie de vârf integrate în proiectele dumneavoastră
🔧 Suport continuu și asistență din partea experților și partenerilor noștri before si aftersales.

 

Exemple de soluții / proiecte:

 

1. Monitorizarea stării de funcționare a utilajelor (Condition Monitoring)

ifm vă pune la dispoziție cele mai eficiente soluții de monitorizare de la distanță a echipamentelor. Testați acum Starter-kit-ul ifm RTM format din senzori de vibrații, master IO-LINK și software de vizualizare și analiză, la un preț imbatabil!

Aflați mai multe!

2. Energy Data Management 4.0

Soluții de monitorizare a consumurilor de energie, începând cu aerul comprimat, care pe lângă energia electrică este cel mai mare consumator de energie dintr-o unitate de producție. Pe lângă reducerea costurilor cu energia, reducerea pierderilor de aer comprimat duce la creșterea duratei de viață a utilajelor, optimizarea capacității de producție și stabilizarea presiunii sistemului. 

Aflați mai multe!

3. ⚠ Noul serviciu de siguranță de la ifm, certificat TÜV Nord!

Inspecția dispozitivelor de protecție cuprinde:
✅ Montaj corect
✅ Funcția de siguranță corectă
✅ Măsurătoare de STOP TIME pentru verificarea distanței minime de siguranță EN ISO 138555
✅ Elaborare raport de inspecție pentru audit
✅ Autocolant pe dispozitivul testat 

Aflați mai multe!

4. ifm AGV - Soluție inovativă, patentată pentru logistică!

Cu ajutorul AGV-urilor, ifm a creat o soluție patentată de alimentare automată cu componente pentru posturile de lucru din producția dumneavoastră. Inovația constă în faptul că predarea / primirea componentelor se face dintr-o singură trecere.

Aflați mai multe!

5. Senzori ifm utilizați în industria apei și apei reziduale

Prioritatea ifm este sustenabilitatea și protejarea mediului înconjurător. Vă oferim soluții tehnice inovatoare adaptate nevoii dumneavoastra  pentru automatizare și digitalizare pe tot parcursul ciclului apei: desalinizarea apei de mare, tratarea apei potabile, a apelor uzate și a apelor uzate industriale, consumul de apă și reutilizarea apei (industriale).

Aflați mai multe!

6. OEE - Ready for the Future!

Cu ajutorul IO-Link nu a fost nicicând mai ușor să urmăriți parametri de disponibilitate, performanță și calitate a producției dumneavoastră. Prin această tehnologie software si hardware, ifm contribuie la calcularea indicatorului OEE (Overall Equipment Effectiveness)  pentru ca să aveți logistica, producția și calitatea sub control.

Aflați mai multe!

7. ifm MATE - asistentul de încredere al operatorului în zona de montaj / asamblare

ifm mate este un asistent dezvoltat cu scopul de a ajuta operatorul să ducă la bun sfârșit operațiuni repetitive. Cu ajutorul software-ului si a camerei 3D, operatorul primește pe ecran instrucțiuni clare îin ceea ce privește secvența de executat. Nerespectarea secvenței duce la semnalizarea greșelii și dă posibilitatea corectării operațiunii greșite  Este format din: camera 3D, monitor Touch pentru afișare instrucțiuni live cu operațiunea efectuată. Acesta se poate utiliza în montaj, asamblare componente, rulare instrucțiuni video, verificare operațiuni calitate, orice fel de operațiune repetitivă.

Aflați mai multe!

8. Soluții de trasabilitate - Track & Trace

Chimpex Constanța este unul din utilizatorii sistemului implementat de ifm pentru managementul complet automatizat al camioanelor prin RFID în SAP pentru 800 camioane/zi.
Prin folosirea aplicației bazate pe tehnologia RFID (cititor - antene - etichete), clientul are o imagine generală a accesului și informațiilor de management în timpul încărcării / descărcării camioanelor și poate monitoriza în mod optim traficul camioanelor.

Aflați mai multe!

9. Soluții Vision care îmbunătățesc calitatea și eficiență producției

Senzorii "vision" de la ifm se remarcă prin simplitate. Spre deosebire de sistemele complexe de procesare a imaginilor, acești senzori pot fi utilizați fără cunoștințe avansate, datorită setărilor ușor de configurat, înlocuind programarea dificilă. Blocurile funcționale predefinite facilitează integrarea în PLC. Prin intermediul interfeței Ethernet, sunt transmise datele, se setează parametrii și se face întreținerea de la distanță. De asemenea, există ieșiri de comutare pentru a semnala detecțiile reușite.

Aflați mai multe!

10. Sistem 3D de avertizare a coliziunii pentru mașini mobile

Sistemul de avertizare anti-coliziune se bazează pe senzorii 3D de la ifm. Acesta detectează cu precizie obstacolele şi le afișează într-o imagine 2D pe un display.
Setul include toate componentele necesare pentru configurarea în câteva minute a unui sistem de avertizare anti-coliziune complet funcţional pe o maşină, de ex. un stivuitor cu furcă, încărcător frontal, excavator, stivuitor cu macara sau vehicul de transport.

Aflați mai multe!

Haideți să dezvoltăm următorul proiect, împreună! Scrieți-ne pe adresa: info.ro@ifm.com