• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania

Noua generație: ecranul compact ecomatDisplay de 4,3"

16 milioane de culori, un ecran cu rezoluție înaltă, cu fixare optică și un procesor performant - toate într-o carcasă compactă și robustă: Acesta este noul ecomatDisplay de 4,3". HMI nu doar că oferă o calitate excelentă a imaginii, ci impresionează și prin luminozitatea și unghiul larg de vizualizare. Acest lucru asigură faptul că operatorul mașinii poate vedea cu ușurință conținutul afișat din aproape orice poziție. Programarea cu CODESYS 3.5 oferă utilizatorului toate funcțiile importante, cum ar fi tendințele, urmărirea, gestionarea alarmelor, gestionarea utilizatorilor și vizualizarea web. Sistemul de operare bazat pe Linux permite, de asemenea, personalizarea, cum ar fi vizualizarea personalizată cu QT.

La fel ca toate HMI-urile fiabile din seria ecomatDisplay, versiunea de 4,3 inchi este perfect dotată pentru a fi utilizată în medii dificile. Vibrațiile permanente, apa sau praful nu o pot afecta. În plus, ecranul dispune de rezistența sporită la CEM, pentru care ifm este recunoscut și are aprobarea de tip E1, astfel încât nimic nu împiedică utilizarea sa în traficul rutier.
Pe scurt: ecomatDisplay de 4,3" definește noi standarde în domeniul HMI-urilor compacte și robuste.

Ecranul ecomatDisplay de 4,3" în detaliu

Avantajele produsului

Rezoluție înaltă
cele 16 milioane de culori, luminozitatea de 1.000 cd/m² și ecranul cu o rezoluție înaltă și cu fixare optică asigură o lizibilitate optimă chiar și în lumina puternică a soarelui.
Rezistent
Căldura, frigul, apa, gheața, praful sau chiar vibrațiile nu pot afecta ecomatDisplay-ul de 4,3". Datorită carcasei sale rezistente, realizată din aluminiu turnat sub presiune, plastic armat cu fibră de sticlă și sticlă securizată, HMI-ul compact face față oricărei provocări.
Performant
Procesorul puternic cu două nuclee, de 1,4 GHz, memorie de 4 GB și memorie RAM DDR4 de 1 GB fac să nu-I lipsească absolut nimic.
Comunicativ
Fie că este vorba de Modbus, CAN, CANopen, J1939, protocoale Ethernet TCP/UDP, variabile de rețea prin Ethernet sau USB: ecomatDisplay depășește orice barieră de comunicare.
Economic
Cu un consum redus de energie de numai 5 (varianta Ethernet) până la 8 wați (varianta USB), ecomatDisplay compact este perfect adaptat pentru viitor.

Prezentare generală a sistemului

Tehnologie de comunicare de înaltă performanță în inima mașinii mobile

Cu un procesor puternic cu două nuclee, de 1,4 GHz și un consum redus de energie de numai 5 până la 8 wați, ecomatDisplay de 4,3" este perfect adaptat pentru viitor. Cu toate acestea, nu este doar performant, ci are și capacități reale de comunicare. Fie că este vorba de server/client Modbus, CAN, CANopen, J1939, protocoale Ethernet TCP/UDP, variabile de rețea prin Ethernet sau USB (opțional): ecomatDisplay oferă întotdeauna modul și limbajul potrivit pentru a comunica cu mașina mobilă.

De asemenea, ecomatDisplay de 4,3" este de neegalat în ceea ce privește operabilitatea - o versiune cu tastatură RGB (16 milioane de culori) și o versiune cu ecran tactil capacitiv (versiunea 2024) întregesc performanțele, făcându-l astfel să nu-i lipsească nimic.

Exemple de aplicații ecomatDisplay de 4,3"

Nu este nevoie să se sustragă de la nicio comparație tehnică: ecomatDisplay de 4,3"

 
ecomatDisplay de 4,3"

HMI obișnuită, mică și rezistentă
Controler/PLC
Procesor ARM cu două nuclee, 64 de biți, CPU de 1,4 GHz ARM cu un singur nucleu, de 400 MHz
Memorie și RAM 4 GB, 1 GB DDR4 8 MB, 288 KB SDRAM
Protocol de comunicare Ethernet TCP/IP, UDP, server și client Modbus TCP, Ethernet/IP
Protocol de comunicare CAN CAN, CANopen, J1939 CAN, J1939
Porturi încorporate 1 port CAN, 1 port Ethernet sau 1 port USB Doar CAN
Posibilitatea de a conecta un adaptor Ethernet la portul USB
(costuri suplimentare)
I/O-uri
Instalarea Module I/O externe pentru instalare pe teren I/O-urile fac parte din ecranul instalat în cabina de pilotaj
Tip de I/O Tehnologie CANopen I/O analogice sau binare
Număr de I/O 16 intrări configurabile, 16 ieșiri configurabile sau module mixte 4 intrări configurabile, 3 ieșiri digitale configurabile
Diagnosticarea senzorilor și reglarea parametrilor de la distanță
Instalarea M12 de tip conectare și utilizare, fără cablaj, economie de timp Număr mare de pini, necesită multă muncă, depanare complexă
Ecran HMI
Dimensiune și rezoluție 4,3", rezoluție 800 x 480 3,5", rezoluție 320 x 240
Culori 24 biți, 16 milioane de culori 18 biți, doar 264 milioane de culori
Versiunea tactilă Da, PCAP cu modul mănuși și apă
Luminozitate 1000 cd/m² 400 cd/m²
Control al luminozității de fundal 0 - 100 %, programabil în mod liber Luminozitate maximă statică
Rotația ecranului Montat/rotit în trepte de 90°
Tastatură
Culori de fundal RGB 24 de biți, 16 milioane de culori, programabil în mod liber Static doar 1 singură culoare
Tastele de navigare Funcție de cursor (sus, jos, stânga, dreapta, enter) cu feedback tactil 5 taste funcționale
Proprietăți
Reține variabilele 8 kB
Ceas RTC Da, baterie cu memorie cu acumulator, până la 15 ani
Software
Software de programare CODESYS 3.5 sau QT CODESYS 3.5
Suport pentru mai multe limbi și gestionarea rețetelor/loturilor
Tendințe și alarme
Gestionarea utilizatorilor cu protecție prin parolă
Vizualizare web
Meniu de configurare Meniu de configurare și de recuperare pe dispozitiv Prin intermediul unui instrument software separat pentru PC
Proprietăți mecanice
Consum de energie 5 - 8 W 12 W
Grad de protecție și montare IP65/IP67, montare RAM sau pe panou IP67, montare pe panou
Carcasă și sticlă frontală Partea frontală din aluminiu turnat sub presiune, panou posterior din plastic ranforsat cu fibră de sticlă, sticlă securizată Plastic

Flexibil datorită Linux-ului încorporat

  • Codesys 3.5
    - Librării predefinite și simple
    - Proiectele șablon gata pregătite economisesc timp
  • Conectare și funcționare
    Schimb de date simplu și rapid cu ajutorul programelor standard pentru PC, cum ar fi Putty și WinSCP (de exemplu, a fișierelor jurnal)
  • Adaptabilitate prin actualizarea firmware-ului
    Posibilitatea extinderii și personalizării funcțiilor, de exemplu, prin utilizarea QT sau CODESYS pe același hardware
  • Comunicativ
    Server/client Modbus, CAN, CANopen, J1939, protocoale Ethernet TCP/UDP, EthernetIP, OPC UA, variabile de rețea prin intermediul interfeței Ethernet sau USB (opțional)

Întrebări frecvente

Produse