• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag

Kraft för våt- och hygienutrymmen: ecolink M12, L-kodad

  • 2,5 mm² kabeltvärsnitt för strömstyrkor upp till 16 ampere
  • M12-kontakt med L-kodning enligt EN 61076
  • Kabelhölje i halogenfritt och brandtåligt material
  • Mutter med antiglidkontur säkerställer en fast anslutning vid manuell montering
  • Idealisk för anslutning till IO-Link-mastrarna inom livsmedelsindustrin

Perfekt anslutning för hygien- och våtutrymmen

De nya ecolink M12-kontakterna uppfyller livsmedelsindustrins hårda krav och säkerställer en tillförlitlig strömförsörjning från IO-Link-mastern till givaren eller ställdonet. L-kodningen gör det möjligt att överföra strömstyrkor på upp till 16 ampere, och kabeltvärsnittet på 2,5 mm² bidrar till det låga spänningsfallet.

Säkert och permanent tätt

Det asymmetriskt verkande vibrationsskyddet håller den gängade hylsan fast i sitt läge och garanterar optimal och permanent tätning. Den profilerade muttern är lätt att dra åt tillräckligt mycket, även när den dras åt för hand.

Tekniska data:

Driftspänning: 63 V DC
Nominell ström: 16 A
Skyddsklass: IP 65, IP 67, IP 69K i låst tillstånd med den matchande motparten
Åtdragningsmoment mutter: 0,6 Nm...1,2 Nm Observera maximalt värde för motparten

Material:

Hölje/gjuten stomme: PP
Kopplingsmutter: rostfritt stål
Kontakter: guldpläterade
Tätningsring: EPDM
Kabel: MPPE 5 x 2,5 mm²

Applikationer:

Livsmedelsindustri

Med IO-Link-master:
Säker anslutning på processnivå

I kombination med de starkströmskapabla IO-Link-mastrarna från ifm för livsmedelsindustrin säkerställer EVF-kablarna en permanent tillförlitlig anslutning av givare eller ställdon till den efterföljande infrastrukturen i krävande processmiljöer.

PerformanceLine

IO-Link-master, för givare och 2 A-ställdon, spänningsförsörjning via kedjekoppling med hjälp av L-kodad M12-anslutningsteknik.

Produkter