• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag

IIoT-styrenhet för kontrollskåpet

Kraftfull och mångsidig

IIoT-styrenheten är en kraftfull, kommunikativ och flexibel PLC-lösning för digitalisering av maskiner och anläggningar. Kraftfull, eftersom vid omgivningstemperaturer på upp till 55°C fungerar den 1,3 GHz fyrkärniga processorn på en hög prestandanivå. Kommunikativ, eftersom det är en verklig språk- och översättningstalang med sina olika protokoll, oavsett om det handlar om anslutningar till IT-världen eller integrering av automatiseringsteknik-I/O-data. Dessutom är en direkt fungerande anslutning av IO-Link-enheter möjlig – inklusive IODD-tolkning. Flexibel, eftersom IIoT-styrenheten är fritt programmerbar via CODESYS V3.5.

Vill du hantera enheten på distans? Inga problem, CODESYS Automation Server möjliggör fjärrfelsökning och fjärrvisualisering på webben.

Ett verktyg för alla ändamål som inte lämnar några önskemål ouppfyllda

Anslutning till olika moln

IIoT-styrenheten gör det möjligt att överföra registrerade och förberedda data till de vanligaste molnplattformarna som AWS, Microsoft Azure och AnyViz. IIoT-styrenheten talar dessutom de vanliga standardspråken för digitalisering, t.ex. OPC UA och MQTT. Om data ska registreras och bearbetas i realtid kan ingångar läsas och utgångar styras med hjälp av Industrial Ethernet-protokoll som EtherCAT, EtherNet/IP eller Modbus TCP.