• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag

Radargivare för krävande miljö- och väderförhållanden

Avståndsgivare

Avståndsgivaren R1D känner av objekt med hjälp av en fokuserad radarstråle. Den kraftfulla tekniken gör det också möjligt att upptäcka mål som har dåliga reflektionsegenskaper.

De data som erhålls på detta sätt kan visualiseras tydligt med hjälp av mjukvaran "Vision Assistant". Avståndsprofilen kan t.ex. visa flera objekt samtidigt, medan deras relativa hastighet också kan visas samtidigt.

Pålitlig detektering i tuffa miljöer

Med sin långa räckvidd, motståndskraft mot stötar och vibrationer samt olika driftlägen är radargivaren utformad för att exakt känna av objekt även under de mest ogynnsamma förhållanden.
Oavsett om det är regn, snö, hård vind eller extremt damm: den kraftfulla radargivartekniken säkerställer tillförlitlig drift i alla lägen.

Möjliga tillämpningar av radaravståndsgivare

Resultatet är ett brett användningsområde för givaren, till exempel avkänning av fordon som lastbilar och fartyg under dockningsprocesser vid lastnings- och lossningsramper. Dessutom möjliggör radargivaren övervakning av transportband med avseende på belastning och hastighet och fungerar bra i biltvättar tack vare sin robusthet mot stänk. I ett nötskal: en mångsidig lösning för distans- och hastighetsmätning.