• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag

Omvandlingskontakter med olika funktioner

Små på utsidan, stora på insidan

Dessa praktiska omvandlare av givarsignaler är bara några centimeter stora men har ett brett spektrum av funktioner. De är det perfekta komplementet till befintliga givare, oavsett om det handlar om eftermontering på maskiner eller om det krävs specialfunktioner som givaren inte kan erbjuda på egen hand.

Tack vare sin kompakta design och höga skyddsklass kan omvandlarna monteras direkt på givaren eller på fältet.

Utföranden för hygieniska områden

Det finns även specialutföranden för hygieniska områden. Höljet är resistent mot aggressiva rengöringsmedel och har kapslingsklass IP69K. Det smidiga huset utan dödband ger inget utrymme för avlagringar. De har inga vridknappar för inställning, men kan enkelt konfigureras via IO-Link, precis som versionerna för allmän industriell användning. Naturligtvis har de ECOLAB-certifikatet för testad materialbeständighet.

Produkter