Ethernetni priključni kabel
EVF552
VSTGN040VAS0005R04STGP040--S
Ethernetni priključni kabel
EVF552
VSTGN040VAS0005R04STGP040--S
- Za uporabo v higieničnih in mokrih območjih v živilski industriji
- Tulec kabla, narejen iz ognjevarnega materiala brez halogenov
- Z robustnim spojnikom M12 za industrijski ethernet
- Velik razpon delovne temperature in visoka stopnja zaščite
- Dobra elektromagnetna združljivost zaradi oklopa kabla
Območje uporabe
Posebna značilnost | brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; napeljava z oklopom; Primernost vlečne verige |
---|---|
Izvedba | ethernetni kabel, D-kodiran |
Uporaba | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; higienična in mokra območja v živilski industriji |
Brez silikona | da |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 30 AC / 60 DC |
---|---|
Zaščitni razred | III |
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 1,5 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...100 |
---|---|
Temperatura okolja (premikanje) [°C] | 0...80 |
Zaščita | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (vtič M12 / vtič RJ45: IP 20) |
Mehanski podatki
Teža [g] | 347,9 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | medenina ponikljano; ohišje: PP Brez halogenov | ||||||||
Material ulitega dela | PP / PC | ||||||||
Material slepe matice | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) | ||||||||
Primernost vlečne verige | da | ||||||||
Primernost vlečne verige |
|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - vtič M12
Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: D; Oblikovano telo: PP; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,2 Nm |
Električni priključek
Priključek | Kabel: 5 m, MPPE, Brez halogenov, sivo, Ø 6,5 mm, oklopljeno; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm ) |
---|
Električni priključek - vtič RJ45
Spojnik: 1 x RJ45, ravno; Oblikovano telo: PC; Kontakti: pozlačeno |