• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje

Učinkovito spremljanje stisnjenega zraka s pametnimi senzorji pretoka

Ali spremljate svoje sisteme stisnjenega zraka? Odkrijte preprost način za prihranek veliko energije!

Ali ste prepričani, da vaši napravi ne začenja primanjkovati zraka?
Konkurenčnost podjetja je neposredno povezana z energijsko učinkovitostjo njegovih obratov in sistemov.Ustvarjanje in porazdelitev stisnjenega zraka je drugi največji vir stroškov za energijo. Učinkovito spremljanje puščanja in njegova lokacija sta bistveni del spremljanja energije in omogočata prednosti v smislu manjših stroškov elektrike, trajnostne proizvodnje in primernosti za zakonsko določeno financiranje. Prihranek energije tudi pomaga pri konkurenčnih prednostih z zmanjšanjem stroškov proizvodnje.

Stisnjeni zrak ni brezplačen
Nezaznana puščanja na spojih, priključnih točkah ali nedelujočih komponentah lahko povzročijo izjemno visoke stroške vsako leto. Ustvarjanje stisnjenega zraka lahko pomeni več kot 30% porabe elektrike industrijskega obrata. Ali želite izvedeti, kaj to za vas pomeni v praksi? Z malimi investicijami in vladnim financiranjem lahko zagotovite trajne in preproste prihranke energije ter omogočajo vzdrževanje vaših naprav na podlagi stanja. Skupaj z našimi strokovnjaki boste našli pravo rešitev za vašo proizvodnjo. Pokličite nas:

Odkrijte svoj potencial varčevanja z energijo zdaj

Odkrijte prednosti učinkovitega spremljanja stisnjenega zraka z družbo ifm. V dvorani za digitalne stroje se naši strokovnjaki pogovarjajo o naslednjih temah:

  • Podrobno o merjenju porabe na končnem stroju – od strojne do programske opreme (0:00-19:17)
  • Spremljanje stisnjenega zraka na distribucijski liniji – preprosto o pripisovanju stroškov in puščanja (19:17-31:50)
  • Zapisovanje ključnih številk energije in izračun učinkovitosti kompresorja (31:51-35:59)

Zakaj spremljati stisnjeni zrak?

Trajnost

Večja energetska učinkovitost in izboljšano eko ravnotežje

Zaščita dragocenih strojev pred prevelikim/premajhnim dovajanjem

Prihranek stroškov

Manjša poraba energije, kadar cene izpustov naraščajo

Prihranek davkov in zakonsko določenega financiranja

Certifikat

Podlaga za sistem upravljanja energije skladno z DIN EN ISO 50001

Spremljanje puščanja od kompresorjev do stroja

Stisnjeni zrak se uporablja v skoraj vseh panogah. Od kovanja do čistih prostorov – do puščanja lahko pride v katerem koli omrežju s stisnjenim zrakom.Sistemi za spremljanje stisnjenega zraka in senzorji se uporabljajo v različnih napravah in strojih. Oglejte si naše zgodbe o uspehu:

Spremljanje stisnjenega zraka v
vzdrževalni enoti

Izvedite več

Zaznavanje stisnjenega zraka v glavnih dovodnih napeljavah

Izvedite več

       

Spremljanje stisnjenega zraka na termooblikovalnem pakirnem stroju

Izvedite več

Merjenje porabe stisnjenega zraka v nelakiranih karoserijah

Izvedite več

Upravljanje energije na najvišji ravni:
Senzorji SD

Vaš potencial s senzorji pretoka družbe ifm

  • Modularni koncept – od glavne linije prek bodic do konca stroja
  • Sistemska rešitev – od posameznega senzorja prek krmilnega sistema do oblaka; vse od enega vira
  • Ena naprava, štiri procesne vrednosti – totalizator, pretok, tlak, temperatura
  • Donosnost naložb – zmanjšanje energije in stroškov vzdrževanja, prihranki davkov, financiranje

Odkrijte naše senzorje SD

Ena naprava, štiri procesne vrednosti, nešteto prednosti prek IO-Linka

Senzorji pretoka SD družbe ifm natančno omogočajo vse potrebne procesne informacije za učinkovito uporabo stisnjenega zraka in industrijskih plinov. Ne glede na to, ali gre za merjenje stopnje pretoka, tlaka, spremljanje temperature ali skupne količine – spremljate lahko procesne podatke s samo enim kablom in enim senzorjem. Izgube natančnosti zaradi izgub prek električne pretvorbe so stvar preteklosti. Stanje svojega senzorja lahko kadar koli vidite – celo brezžično, medtem ko ste na poti. Te in veliko drugih prednosti ponuja uporaba senzorjev SD z IO-Linkom.

Analiza v dejanskem času

Prepoznajte dolgoročne trende o porabi ali nihanju zračnega tlaka s senzorji SD in optimizirajte procese

Manj strojne opreme

IO-Link prenaša 4 vrednosti prek 1 kabla. Brez dodatnih senzorjev, kablov ali cevnih spojnikov

Brezžično spremljanje

Nastavljanje mobilnih parametrov, spremljanje in zapisovanje sistemov ter procesov z adapterjem IO-Link Bluetooth

Največja učinkovitost s sistemskimi rešitvami ifm

Maximale Effizienz mit ifm Systemlösungen

Trajna optimizacija zmogljivosti strojev in naprav brez zanemarjanja standardov visoke kakovosti proizvodnje – sistemske rešitve ifm omogočajo učinkovite proizvodne procese ter zagotavljajo neprekinjeno diagnostiko in zgodnje zaznavanje znotraj omrežja stisnjenega zraka. Koristi rešitev posameznega spremljanja stanja in predvidenega vzdrževanja:

  • Zmanjšanje stroškov
    Vzdrževanje na podlagi stanja po potrebi namesto v fiksnih servisnih intervalih. Zamenjavo delov je mogoče načrtovati.
  • Preprečevanje nenačrtovanih časov ustavitve
    Analiza vibracij in zgodnje zaznavanje poškodb ležajev kompresorja motorja.
  • Preprosta vključitev
    Implementacija ne glede na interni IT – posamezne rešitve za uporabo od senzorjev prek ocenjevanja do analitičnega orodja z možnostjo omrežne povezave.
  • Od senzorja do ERP
    Mogoča je razširljivost na druge vrste uporabe ali komunikacija s sistemi ERP.

Potrdila o umerjanju in redno ponovno umerjanje za dosledno upravljanje z energijo

 

Skladno z Direktivo EU o energijski učinkovitosti DIN EN ISO 50001 so se vse države članice zavzele za varčevanje z energijo. Umerjanje senzorjev skladno s standardom ISO ali DAkkS je podlaga za skladnost s to smernico. Redno ponovno umerjanje dolgoročno zagotavlja zanesljivo delovanje vaše merilne opreme brez napak.

Pridobite od storitve umerjanja ifm

Pogosta vprašanja

Učinkovito upravljanje energije as sodobnimi merilniki pretoka

V tej beli knjigi je navedenih veliko dobrih razlogov za vključevanje sistema za upravljanje energije. Razičite svoje priložnosti za varčevanje z energijo in zmanjanje strokov ter pridobite navdih za svoje upravljanje energije!

Pridobite personaliziran nasvet zdaj!

Odkrijte več o morebitnih prihrankih in drugih prednostih senzorjev pretoka ifm. Začnite s svojim projektom varčevanja z energijo!

Pišite na naslov info.si@ifm.com in naši strokovnjaki vas bodo z veseljem poklicali nazaj, lahko pa nas pokličete na telefonsko številko +386 8 380 3641.

IO-Link

Neverjetna IO-Link

IO-Link has been developed by leading sensor, actuator and control manufacturers. The result is a standardised and field-bus independent interface for automation. This provides the user with point-to-point connections without complex addressing.