• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje

Boljše brez plovca: Kapacitivno merjenje ravni brez potrebe po vzdrževanju

  • Optimizirano za uporabo pri hidravličnih oljih in hladilnih sredstvih
  • Vzdrževanje ni potrebno, brez mehanskih delov
  • Preprosta prilagoditev in nastavitev izhodne funkcije prek induktivnega gumba za priučitev

Izboljšana učinkovitost zaradi IO-Linka

  • 2 preklopna izhoda z možnostjo konfiguracije, določena z medijem ali s temperaturo
  • Prilagoditev na različne medije (npr. vodo/olje)

Kapacitivno točkovno nivojsko stikalo LI
 LI513 meri medije, npr. olje in vodo, brez uporabe kakršnih koli premičnih delov. Zanesljivo in brez vzdrževanja. Nakopičeni material, ki povzroča zatikanje mehanskih senzorjev, nima škodljivega učinka. Enako velja za temperature vode do 85 °C. Če že govorimo o temperaturi: Zaradi drugega preklopnega izhoda je mogoče to izmerjeno vrednost preprosto uporabiti za nadzor procesa kot dodatek merjenju ravni. Alternativno je mogoče spremljati raven dveh različnih medijev. Če želite, lahko dodate LI v mrzlo (ali vročo) vodo. Tovarniške nastavitve to omogočajo. Vse drugo se senzor takoj nauči z uporabo induktivnega gumba za priučitev ali prek nastavitev parametrov IO-Linka.

Kot vidite, ima LI513 prednost pred vsemi plavajočimi. To je mogoče, čeprav oziroma ker nima premičnih delov. Kapacitivno merjenje ravni brez vzdrževanja

Zakaj uporabljati točkovni senzor nivoja LI?

Brez vzdrževanja Plug & Play En senzor z dvema izmerjenima vrednostma in dvema preklopnima izhodoma Dva različna medija
Vzdrževanje ni potrebno, ker senzor nima premičnih delov Na voljo brez ohišja za medije na osnovi vode Stopnja z vključenim spremljanjem temperature Zanesljivo prepoznavanje izdelkov. Razlikovanje med oljem in vodo

Točkovno spremljanje ravni hladilnih sredstev

Uporaba

  • Preprosto in zanesljivo točkovno spremljanje ravni, npr. za zaščito pred prelivanjem

Prednosti

  • Zanesljivo spremljanje zaradi tehnologije kapacitivnega merjenja
  • Preprosta nastavitev z uporabo vdelanega induktivnega gumba ali programske opreme
  • Spremljanje temperature in ravni za večjo transparentnost pri vaši vrsti uporabe
  • Spremlja velik temperaturni razpon

 

Točkovno spremljanje ravni hidravličnega olja

Uporaba

  • Preprosto in zanesljivo točkovno spremljanje ravni hidravličnega olja

Prednosti

  • Spremljanje temperature in ravni za večjo transparentnost pri vaši vrsti uporabe
  • Zanesljivo spremljanje zaradi tehnologije kapacitivnega merjenja
  • Brez gibljivih delov
  • Preprosta nastavitev z uporabo vdelanega induktivnega gumba ali programske opreme

Zamenjava plovcev

Prednosti
Brez gibljivih delov. Brez prijemanja ali zatikanja. Čas in trud za vzdrževanje se tako zmanjšata, razpoložljivost naprave pa se poveča. Še vedno deluje, tudi če je prisotna umazanija in/ali pena. Prilagodljiv položaj za pritrditev.

Štiri različne dolžine:

  • LI5131 (132 mm)
  • LI5132 (273 mm)
  • LI5133 (481 mm)
  • LI5134 (737 mm)

Dodana vrednost zaradi IO-Linka

Prilagodljive nastavitve
Preklopne izhode je mogoče prosto konfigurirati
Več kapacitete
Poleg kapacitivnega merjenja nivoja je mogoče tudi merjenje temperature z IO-Linkom
Transparentni procesi
Sledite spremembam in jih usmerite na medij za spremljanje na podlagi stanja (CBM)
Zanesljiv
Poenostavljena namestitev zaradi upravljanja podatkov v masterju
Usmerjeno v rešitve
Popolne rešitve za vašo vrsto uporabe