• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje

Prilagodljiv trak LED za osvetljevanje in signaliziranje

  • Lučke LED v barvah RGB in beli barvi je mogoče krmiliti neposredno prek digitalnih vhodov
  • Izjemno robustna, povsem zaprta zasnova s stopnjo zaščite IP 68
  • Zavita ali ravna namestitev
  • Zmogljive lučke LED za močno osvetljavo
  • Na voljo je več različnih dolžin

Osvetljava in signaliziranje v eni napravi

Trakovi LED se ne uporabljajo samo kot strojne luči, ampak prikazujejo tudi stanje stroja z različnimi barvami svetlobe. Trakovi LED so na voljo v različnih dolžinah in so prilagodljivi za uporabo. Te je mogoče hitro in varno pritrditi z izbirnimi aluminijastimi profili, tako da so tudi skriti kotički osvetljeni brez senc. Njihova robustna zasnova s stopnjo zaščite IP 68 omogoča veliko različnih vrst uporabe.

Dovolj barve

Trakovi LED so sestavljeni iz zmogljivih lučk LED z barvami RGB in belo barvo. Sprožitev se izvede prek štirih digitalnih vhodov, ki jih je mogoče uporabiti za rdečo, rumeno, zeleno, modro, cian in vijolično barvo ter za čisto belo svetlobo. Pravzaprav je mogoč odtenek katere koli barve z uporabo impulznega modulacijskega krmilnika širine.

Prednosti izdelka: Zakaj trakovi LED družbe ifm?

Enostavna sprožitev Visoka zaščita IP Prilagodljivo in togo Energetsko učinkovito
Digitalni vhodi olajšajo spreminjanje barv Zaščita IP68 omogoča namestitev v zahtevnih obratovalnih pogojih Prilagodljivi svetlobni trakovi osvetljujejo težko dostopna mesta. Montažni profili poenostavijo namestitev Visok izkoristek svetlobe z energijsko varčno tehnologijo LED

Dodatna oprema