• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje

Monitor hitrosti v kompaktnem ohišju

Najpreprostejši način za spremljanje hitrosti

Transportni trakovi, jermenski pogoni, centrifuge ali vijačni transporterji:
kompaktni monitor hitrosti je prva izbira, ko je treba spremljati vrtenje ali linearno gibanje v smislu prevelike ali premajhne hitrosti. Zaradi odobritve ATEX je mogoča tudi uporaba brez tveganja v nevarnih območjih, na primer pri obdelavi zrn.

Vse v kompaktnem ohišju

V kompaktnem ohišju M18 sta tako induktivni senzor, ki ustvarja impulze, kot enota za ocenjevanje hitrosti – bolje skoraj ni mogoče izkoristiti prostora. Zaradi robustnega kovinskega ohišja ni potrebe po dodatnem ohišju za zaščito pred udarci.

Podrobno o kompaktnem monitorju hitrosti

Primer uporabe za transportne sisteme

Izziv

Transportni trak, vijačni transporter ali vedrno dvigalo: Za preprečevanje nenačrtovanih časov neaktivnosti zaradi znatnega kopičenja materiala je pomembno, da vedno pazite na gladko delovanje transportnega sistema.

Rešitev

  • Decentralizirani senzor spremlja, ali stroj še deluje
  • Senzor lahko izda alarmno sporočilo, ko se transportni sistem zaustavi
  • Krmilniku ni treba ovrednotiti zapletenih impulzov in frekvenc, zato ohranja več zmogljivosti za dejanske krmilne funkcije.

Princip izmerjene vrednosti

Preprost princip delovanja
– potreben je samo en blažilni element na vrtljivi gredi
T=1/f
Senzor uporablja čas med dvema blažilnima dogodkoma, da izračuna hitrost
Prilagodljiva nazivna hitrost
Preseganje ali nedoseganje nazivne hitrosti se posreduje prek izhodnega signala, ki ga je mogoče konfigurirati
Zanesljiv zagon stroja
Brez lažnega sprožanja zaradi možnosti konfiguracije zakasnitve zagona

Dodana vrednost zaradi IO-Linka

Senzor zagotavlja veliko informacij prek IO-Linka:

  • Vrednosti hitrosti
  • Najmanjše in največje vrednosti
  • Točke preklopa

IO-Link omogoča priročno nastavljanje parametrov, na primer:

  • zakasnitev zagona
  • Način delovanja (enotočkovni način, okenski način, dvotočkovni način)
  • Priročna nastavitev preklopnih točk s funkcijo priučitve

S pomočjo nastavljalnega obroča je mogoče senzor ročno prilagoditi na mestu uporabe.