• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje

Nova generacija senzorjev razdalje OGD

Še več zmogljivosti

Nova generacija preizkušenih in preverjenih senzorjev razdalje serije OGD združuje vse prednosti različnih predhodnih različic v samo eni napravi. Uporabnik ima zdaj izbiro glede načina delovanja za optimizacijo v smislu velikih merilnih razdalj, največje natančnosti ali visokih frekvenc merjenja. To zmanjša število različic in obenem mogoča optimalno prilagoditev za veliko različnih vrst uporabe.

Raznovrstna uporaba

Senzorji serije OGD merijo vrednosti razdalje do milimetra natančno. Senzorji so idealni pomočnik za določanje položaja predmetov ali preverjanje prisotnosti, na primer pri nadzoru kakovosti. Odbojne vrednosti je tudi mogoče uporabiti, na primer za prepoznavanje pri opravilih razvrščanja. Veliko je različnih področij uporabe: pri tehnologiji rokovanja, v robotiki, avtomatizaciji sestavljanja, transportni tehnologiji ali logistiki – novi senzorji OGD so univerzalni reševalci težav za vašo avtomatizacijo.

Lahka ali težka opravila?

Izbira je vaša. Zdaj ponujamo OGD v ohišju iz plastike in nerjavnega jekla.

Merjenje razdalje z dodatki

Uporabniku prijazno

Senzor je mogoče namestiti neposredno na napravo z uporabo treh upravljalnih ključev in štirimestnega zaslona ali priročno z razdalje prek IO-Linka. Ko ravno govorimo o zaslonu: lahko naredi več, kot samo prikaže trenutni odčitek izmerjene vrednosti. Sprememba barve iz rdeče v zeleno prikazuje stanje trenutne meritve na jasen in preprost način. Poleg vrednosti razdalje se lahko izpiše tudi vrednost odbojnosti za vrednotenje prek analognega izhoda ali IO-Linka, lahko pa se sporoči prek stikalnega izhoda.