- Produkty
- Průmyslové řídící systémy
- Fieldbus komponenty
- IO-Link - Mastery pro použití v průmyslové automatizaci
- AL1340
IO-Link master s rozhraním Modbus TCP
AL1340
IO-Link Master DL MB 4P IP67
Oblast nasazení
Aplikace | I/O moduly pro nasazení v polích |
---|---|
Možnost sériového propojení jednotek | sběrnicové rozhraní |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 20...30 DC; (US ; podle SELV/PELV) |
---|---|
Proudový odběr [mA] | 300...3900; (US) |
Třída krytí | III |
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 3,6 |
---|
Vstupy / výstupy
Celkový počet vstupů a výstupů | 8; (konfigurovatelný) |
---|---|
Počet vstupů a výstupů | Počet digitálních vstupů: 8; Po digitálních výstupů: 4 |
Vstupy
Počet digitálních vstupů | 8; (IO-Link Port Class A: 4 x 2) |
---|---|
Vysoká spínací úroveň [V] | 11...30 |
Nízká spínací úroveň [V] | 0...5 |
Digitální vstupy chráněné proti zkratu | ano |
Výstupy
Po digitálních výstupů | 4; (IO-Link Port Class A: 4 x 1) |
---|---|
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA] | 300 |
Odolné proti zkratu | ano |
Rozhraní
Komunikační rozhraní | Ethernet; IO-Link |
---|
Standard přenosu | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Přenosová rychlost | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protokol | Modbus TCP | ||||
Nastavení z výroby |
|
Standard přenosu | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Přenosová rychlost | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protokol | MQTT JSON | ||||
Nastavení z výroby |
|
||||
Poznámka o rozhraních |
|
Typ přenosu | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link verze | 1.1 |
Počet portů třídy A | 4 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Skladovací teplota [°C] | -25...85 | ||||
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] | 90 | ||||
Krytí | IP 65; IP 66; IP 67 | ||||
Stupeň ochrany (NEMA 250) | 6P | ||||
Stupeň znečištění | 2 | ||||
Chemická média |
|
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odolnost vůči rázům |
|
||||
Odolnost proti vibracím |
|
||||
MTTF [let] | 95 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 302 |
---|---|
Materiály | pouzdro: PA oranžová; zásuvka: Mosaz Niklovaný |
Těsnící materiál | FKM |
Upozornění
Upozornění |
|
|
---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení - Ethernet
Modbus TCP X21, X22 | konektorové provedení: M12; kódování: D; Těsnění: FKM |
---|
Elektrické připojení - Napěťové napájení
X31 | konektorové provedení: M12; kódování: A |
---|
Elektrické připojení - Procesní připojení
IO-Link Port Class A X01...X04 | konektorové provedení: M12; kódování: A; Těsnění: FKM |
---|