- 產品
- IO-Link
- IO-Link附件/連接技術
- IO-Link轉換器
- DP1213
轉換器IO-Link - 4 ... 20 mA
DP1213
Converter IO-Link/2x4-20mA
轉換器IO-Link - 4 ... 20 mA
DP1213
Converter IO-Link/2x4-20mA
未稅價格
產品特徵
輸入和輸出總數 | 類比輸出數量: 2 |
---|---|
通信接口 | IO-Link |
電氣數據
工作電壓 [V] | 18...30 DC; (按照SELV/PELV) |
---|---|
額定電壓DC [V] | 24 |
電流損耗 [mA] | 300 |
當前負載總數最大值 [A] | 0.2 |
總的輸入/輸出
輸入和輸出總數 | 類比輸出數量: 2 |
---|
輸出
類比輸出數量 | 2 |
---|---|
類比電流輸出 [mA] | 4...20 |
負載最大值 [Ω] | 300 |
精密類比輸出 [%] | 0,25 |
介面
通信接口 | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
SDCI標準 | IEC 61131-9 | ||||
外形 | Smart Sensor | ||||
SIO模式 | 否 | ||||
必需的mater port type | A/B | ||||
類比製程數據 | 2 | ||||
處理周期最小值 [ms] | 3.6 | ||||
支援DeviceID |
|
工作條件
環境溫度 [°C] | -25...70 | |||
---|---|---|---|---|
注意環境溫度 |
|
|||
存儲溫度 [°C] | -25...70 | |||
允許最大的相對空氣濕度 [%] | 90; (線性遞減至50 % (40 °C) 非凝結) | |||
海拔高度最大值 [m] | 4000 | |||
外殼防護等級 | IP 67 | |||
污染度 | 2 |
認證/測試
MTTF [年] | 352 |
---|
機械技術數據
重量 [g] | 91.5 |
---|---|
材質 | 外殼: PA |
顯示器/操作件
顯示 |
|
---|
附件
附件(可選) |
|
---|
注釋
注釋 |
|
|
---|---|---|
包裝單位 | 1 件數 |